請選擇您的所在位置:

國家

全新 KR FORTEC ultra 系列:緊湊型設計,終極動力

KR FORTEC ultra 系列機械手臂為 480 至 800 公斤的負載領域樹立了全新標準。這個專為高負載能力和轉動慣量而設計的全新系列尤其滿足電動汽車領域的新要求。

2023年1月16日


無可匹敵的重型和大體積工件的製造工藝

KUKA 的全新 KR FORTEC ultra 系列包含五種機械手臂的變型,各適用於相應的特定應用情況。例如,KR 800 在搬運重達 800 公斤的貨物時表現最為出色。KR 480 的兩種變型的作用範圍則可達 3,700 毫米。此外,KR 640 和 KR 560 變型的最大允許質量慣性矩再次顯著增加,為特別突出的夾爪提供高慣性變型。

我們與客戶的密切合作造就了全新 KR FORTEC ultra 系列機械手臂的開發。這是我們對汽車工業不斷變化的需求的回應,這些需求包括越來越大的車輛、大型的電動汽車工件或是重型電池。

KUKA 產品組合經理 Wolfgang Bildl。

「加倍向上」:創新的雙擺臂設計以眾多優勢令人信服

新型 KR FORTEC ultra 系列機械手臂最引人注目的是它們的雙擺臂。這種創新設計能在確保高剛性和精度的同時減輕重量。材料的減輕造就更高的動態性能、最佳的週期時間、更低的能源消耗和更低的二氧化碳足跡。

性能強大令人難以置信。緊湊輕便登峰造極

Wolfgang Bildl 表示:「為了覆蓋 800 公斤的有效負載範圍和高質量慣性矩,客戶不得不尋找更高有效負載級別的機械手臂,但這些機械手臂的重量大幅增加,其購買和維護成本也更高。」採用全新 KR FORTEC ultra 系列的客戶可以盡管放心,因為這些機械手臂具有一流的性能重量比。

最佳化的 MTBF 和能耗可顯著降低運營成本

高達 400,000 小時的超長平均故障間隔時間 (MTBF) 能為客戶提供低備件成本和高可用性。此外,KR FORTEC ultra 系列的新型機械手臂能,滿足所有客戶對組件可及性,以及易於維護和維修的要求。僅需要三種不同的維護措施:電纜組和平衡缸軸承的換油、目視檢查和潤滑。
  • 能耗低

    低自重和機械手臂型號的精確選擇能大幅降低能源成本。
  • 佔地面積更小

    手臂的佔地面積小,工作空間大,提供靈活緊湊的工作單元設計。
  • 第二生命力

    KR FORTEC ultra 可以隨時根據負載能力和質量慣性進行轉換和升級。
  • 備件庫存低

    KR FORTEC ultra 和即將推出的 KR FORTEC 系列中有許多通用部件。

KR FORTEC ultra 是同類產品中「最低總體擁有成本」的機械手臂。

KUKA 產品組合經理 Wolfgang Bildl。

智慧模組化方案可實現最佳生命週期性能

KR FORTEC ultra 模組化系統的重點之一,就是盡可能多地使用結構通用部件,例如機械手臂系列中的鑄件、電動機和減速機。這有助於最大程度地降低備件倉儲成本並讓維護流程標準化。
  • 更高的平均無故障時間

    平均無故障時間為 400,000 小時。
  • 減少維護時間

    MTTM(平均維護時間)平均為 5.75 小時。
  • 最高可用性

    技術可用性為 99.998%。
  • 快速維修

    MTTR(平均維修時間)平均為 0.84 小時。

全新開發的設備和擴充

對於 KL 5000,KUKA 還推出了一種新的高性能直線滑軌,以增加機械手臂的工作空間。其標準長度可達 31 米,為系統設計提供了很大的靈活性。每個 KL 可以擴展至最多四個機械手臂。模組化區段無需焊接即可輕鬆整合。自動潤滑系統可減少維護費用並提高可用性。
另一個亮點是新的外部管線包,配帶新的 K-Pipe 和軸 2 上經過修改的介面。特點為減少干擾輪廓、簡化維護和更換時令人信服,因為具有耐用性、最大程度地減少磨損。它還可以透過客製化以滿足不同的要求。與機械手臂完美匹配的設備能在整合過程中節省時間和成本。

關於 KR FORTEC ultra 系列的更多資訊

瞭解機械手臂系列的所有優勢和技術功能。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定