請選擇您的所在位置:

國家

iiQKA – Robots for the People

iiQKA 是 KUKA 推出的一款操作直觀的數位化生態系統,它讓每個人都能輕鬆實現自動化——無論您是機械手臂專家,還是想使用機械手臂創建您的第一個應用程式。


iiQKA 是與 KUKA 一起實現簡單自動化的未來之光

iiQKA 創造了一個機械手臂的世界,在這個世界中,只需按一下按鈕,一切都可以組合在一起、可以快速運作,並且可以直觀地控制。您的機械手臂應用程式所需的所有組件都可以輕鬆組裝並輕鬆投入運行。無論是否具備機械手臂程式設計基礎知識,都可以探索機械手臂程式設計的優點。

借助 iiQKA,公司可以以最簡單的方式實現生產、搬運或測試過程自動化。

使用 iiQKA 可以讓複雜的事情變得簡單。
與適配的產品和解決方案完美結合。

  • 易於調試和程式設計

    • 簡單的拖放程式設計
    • 通過手動引導的方式示教編程點
    • 對新使用者友好的操作指南和嚮導
    • 無需技術輔助
  • 只需點選幾下即可實現智能自動化

    • 直觀的線上流程來配置、購買和設定您的機械手臂應用程式
    • 整體客戶旅程中自助服務
    • KUKA 提供快速支援
    • 開放型使用者和開發者社區
  • 靈活性和自動化控制

    • 在頻繁更換工件時進行簡單的重新程式設計,例如搬運和質量控制等任務
    • 操控從規劃到調試的整體自動化過程
  • 符合您要求的經過認證的組件

    • 所有組件無縫相容
    • 多種擴展,爲您量身定制解決方案:夾爪、視覺顯示系統和感測器

只需點選幾下,您就可以用適配的組件創建功能齊全的機械手臂應用程式。 

使用 iiQKA,您可以在沒有任何背景知識或程式設計經驗的情況下組裝您的個人自動化套件。所有組件都彼此相容,因此您可以快速輕鬆地啟動和運行。

iiQKA.OS 與 Robotic Republic。
讓每個人輕鬆實現工業自動化的關鍵。

透過 iiQKA.OS 運作系統和開放型 KUKA Ecosystem Robotic Republic 的完美交互,創建出 KUKA 的輕鬆自動化世界。兩個模組緊密相連,確保每個人都可以讓生產過程輕鬆實現自動化對。

適合所有人的機械手臂技術——無論是新手還是專家。

 

獲取最新更新

透過時事通訊接收有關 iiQKA 新功能、產品、活動和產品更新的通知。

iiQKA——與使用者一起開發,為使用者服務

iiQKA 的功能範圍和使用者友好性不斷擴大、提升。與使用者和合作夥伴溝通交流,設計以及快速和定期執行功能更新。為了讓使用者密切參與開發過程,KUKA 設立了 KUKA 使用者論壇等。使用者可以在論壇中參與討論、提出建議,並在必要時在其機器人應用實施過程中直接獲得 KUKA 專家支援。

  • 詢問組件

    請您幫助我們一起拓展 iiQKA 組件的產品範圍,根據您的要求進行針對性調整。
  • 促生新功能

    與我們分享您的願望。基於使用者的需求拓展 iiQKA 新功能。
  • 優化可用性

    用您的實踐經驗和建議優化 iiQKA 的使用者體驗。
  • 獲得支援

    如果您有任何疑問,請直接存取網路和 iiQKA 專家的專業知識。