KUKA 定位裝置具有以下優點: 高動態的驅動裝置具有最大轉矩,確保節拍時間最短。 使用齒輪箱、電機等可靠的機器人元件,確保高度的可用性和可靠性以及在長期使用後依然有穩定的品質。 定位裝置採用 KUKA 控制技術,便於程式設計和操作。 最高的精度和位置精度確保加工和生產擁有最高品質。 KUKA 為所有定位裝置提供選配的拖鏈系統,以確保簡便、快速和可靠的集成以及更長久的使用壽命。 借助 KUKA.Sim 可以完整並簡單地執行模擬。
單軸定位裝置 KP1-H 單軸定位裝置 KP1-H 的工具半徑可依據個別需求個別訂製,且負載能力最高達 12000 公斤,可提供最大程度的靈活性。 帶有支座的 KP1-HC 單軸定位裝置 帶有支座的單軸定位裝置配備臥式旋轉軸。歡迎瞭解更多靈活 KP1-HC 的優勢。 單軸模組化圓形工作臺 KP1-MB 模組化 KP1-MB 確保能夠針對客戶結構實現個別化設計。歡迎瞭解更多有關小型圓分度工作臺的資訊。 單軸模組化支座 KP1-MC 單軸模組化支座 KP1-MC 可以方便靈活地實現客戶專用的驅動裝置-支座解決方案,適用於 1,000 公斤以下的工件。 單軸模組化驅動單元 KP1-MD 本驅動單元可簡化客製化解決方案的實施。其優勢包括安裝位置自由以及規劃輕鬆。 單軸模組化驅動單元 KP1-MDC KP1-MDC 單軸定位裝置帶有支座,採用極為緊實的模組化單元設計,甚至適合用在狹小的空間中。 單軸定位裝置 KP1-V 節省空間的轉臺 KP1-V 具有立式旋轉軸,適用於工件的直接定位以及用作模組化基座。 雙軸定位裝置 KP2-HV HW KP2-HV HW 利用旋轉軸和傾斜軸對大型及重型工件進行定位。歡迎進一步瞭解其優勢。 雙軸定位裝置 KP2-HV 靈活的緊湊型 KP2-HV 可以實現高達 500 公斤的工件的最佳加工,並為系統規劃提供最大的自由度。 雙軸定位裝置 DKP 雙軸定位裝置有助於靈活加工工件。在此可獲得關於 DKP 的所有資訊。 雙軸定位裝置 KP2-SV HW 該定位裝置透過其旋轉軸和回轉軸將各種形狀和尺寸的工件極為精準確實地定位。 三軸定位裝置 KP3-H2H 由於面盤間距較大,節省空間型的 KP3-H2H 非常適合用於長型工件的加工。瞭解更多資訊! 三軸定位裝置 KP3-V2H 借助可調整的工具半徑和面盤間距可以精確地調整您的結構。歡迎瞭解定位裝置的所有特性。 三軸定位裝置 KP3-V2MD 三軸定位裝置 KP3-V2MD 結構堅固,還可以靈活定位重型工具架和工件。 使用者專用的定位裝置 您需要高負載能力和高度靈活性嗎?KUKA 可提供多種以流程和客戶為嚮導的定位裝置。