請選擇您的所在位置:

國家

自動化電弧焊

電弧焊是最普遍的接合工藝技術。KUKA 提供快速可用的標準產品,包含一系列自動化元件、功能套件、機器人和工作單元。無論是 MIG、MAG、或是 TIG 焊接,一應俱全。


KUKA 機器人實現自動化焊接過程:技術總是領先一步

電弧焊過程速度快,並且可以用來加工多種金屬材料,因此屬於工業領域中最受歡迎的焊接技術之一。作為自動化領域中前瞻思考的開拓者,KUKA 除了可提供傳統的焊接功能之外,由於在數位網絡生產領域具有智慧整合方面的專業能力,因此也帶來長期投資安全,在整個工業焊接價值鏈中實現了更高的效率和靈活性

全方位套件實現完美焊縫

針對自動化焊接提供從工程設計到服務,以及客戶專有的統包解決方案

全球各地的 KUKA 客戶均享有專業的諮詢服務和全面的焊接應用實施支援,從諮詢到專業的客戶服務,無所不包。而且,我們也能夠為您提供整套焊接過程,從技術驗證、樣機製造直到小批量生產。
  • 工程設計

    我們為您的應用程序的規劃和實施提供方位的支援,例如幫助選擇合適的焊接技術或焊接工法。
    了解更多
  • 技術包

    作為機器人領先製造商,KUKA 提供已完成預配置、操作直覺且迅速可用的完整套裝軟體,包括機器人、控制器和軟體。

    了解更多
  • 具備國際標準的全球技術中心

    KUKA 在歐洲、美洲和亞洲設有為客戶提供測試實驗室的技術中心。
  • 全球服務

    KUKA 的全方位服務涵蓋保養和維護、備件供貨以及流程和設備培訓等。

    了解更多

歡迎您進一步認識不同的電弧焊接技術。

氣體保護焊屬於電弧焊技術,作用原理是利用電極和部件之間所點燃的電弧來熔化工件或是填充金屬料。其中又可區分為數種方式。MIG/MAG 焊TIG 焊是氣體保護焊中最常用的方法。它們之間的差別在於所使用的氣體和選用的材料。這三種方式都能製作出品質極高的焊縫,並且焊接速度都非常快。

專業技術知識、多年的經驗和廣泛的焊接自動化產品組合——KUKA 提供一站式服務的全面性解決方案

高品質自動化技術:KUKA 讓客戶能夠參與焊接測試,以期共同開發最佳應用。

焊接機器人、定位裝置和焊接工作單元:
模組化和標準化元件的完美組合

KUKA 針對焊接自動化的所有要求提供理想的解決方案——從高軌跡精度的單一機器人的應用、預組態的焊接工作單元,再到全自動的焊接設備。此外,種類眾多的工件定位裝置、焊接專用軟體和線性裝置也讓產品組合更為完善,可為您提供搭配理想的完整套件,協助您實現優化生產技術。

與焊接領域知名製造商共同合作

KUKA 機器人具備由 Binzel、ESAB、EWM、Fronius、Kemppi、Lincoln、Lorch、Megmeet、Migatronic、Miller 或 SKS 等有力合作夥伴所提供的合適焊接設備,可帶來最佳焊接品質。

可透過例如 EtherCAT 匯流排介面,將焊接裝置與機器人控制器連接。因此,操作員隨時都可以使用所有功能。

焊接定位裝置大幅簡化了高要求組件以及不同材料組合的氣體保護焊過程。

您需要客製化解決方案?

我們具有焊接相關專業知識和經驗,非常樂於為您提供諮詢,並與您一起為您的客製化焊接需求找到完美的解決方案。

搜尋您附近的系統整合商

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定