可整合到醫療器械中的獨特機器人組件
從診斷到治療,再到外科手術 – LBR Med 令人信服地成為了衛生保健領域中各種任務的完美助手。該靈敏的七軸輕型機器人可以簡單靈活地整合到醫療器械中,從而執行各種醫療活動。靈敏的感測器技術、全面的安全防範、根據衛生要求進行了最佳化的表面,以及為直接與人協作而設計的控制系統,使其特別適用於醫療技術。此外,醫療器械製造商也能夠更快更容易地開發以機器人組件為基礎的產品並獲批許可,因為 LBR Med 已通過國際認可的 CB 體系認證。
靈敏的 LBR Med 特別適合醫療要求,並且憑藉其人機協作能力非常適合醫療技術領域中的多種輔助系統。
從診斷到治療,再到外科手術 – LBR Med 令人信服地成為了衛生保健領域中各種任務的完美助手。該靈敏的七軸輕型機器人可以簡單靈活地整合到醫療器械中,從而執行各種醫療活動。靈敏的感測器技術、全面的安全防範、根據衛生要求進行了最佳化的表面,以及為直接與人協作而設計的控制系統,使其特別適用於醫療技術。此外,醫療器械製造商也能夠更快更容易地開發以機器人組件為基礎的產品並獲批許可,因為 LBR Med 已通過國際認可的 CB 體系認證。
這種靈敏型協作機器人將在未來的醫療環境中提供更多益處,因為各方面完美地相互補充並發揮各自的優勢。醫生或治療師進行計畫、控制和監視,而醫療機器人承擔費力、勞累或需要特殊精度和特別是靈敏度的工作。
透過多功能的 Inside electric Med 介質法蘭,LBR Med 可以簡單靈活地整合到各種醫療器械中。對於客戶專用的醫療器械,法蘭上有不同的介面,例如用於供電、I/O 或 EtherNet。
LBR Med 7 R800 | LBR Med 14 R820 | |
---|---|---|
最大總負載能力 | 7 kg | 14 kg |
軸數 | 7 | 7 |
機械手類型 | 同軸手腕 | 同軸手腕 |
連接法蘭 A7 | DIN ISO 9409-1-A50 | DIN ISO 9409-1-A50 |
安裝位置 | 任意 | 任意 |
位置重複精度 (ISO 9283) | ±0.1 mm | ±0.15 mm |
軸特定的轉速精度 (最大轉速時) | ±2 % | ±2 % |
最大作用半徑 | 800 mm | 820 mm |
重量 | 25.5 kg | 32.3 kg |
控制系統 | ||
防護等級 | IP54 | IP54 |
前往下載中心 |