Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
Vom Werk ins Wohnzimmer: 22 mobile Roboter halten die TV-Produktion am Laufen
Wo früher elektrisch betriebene Wagen durch die Hallen manövriert wurden, läuft der Transport heute automatisiert – gesteuert von autonomen mobilen Robotern.
29. Juni 2026
Augsburg, 30. Juni 2026 – In der Produktion eines führenden europäischen TV-Herstellers hat sich der Arbeitsalltag deutlich verändert: Wo früher Mitarbeitende elektrisch betriebene Wagen durch die Hallen manövrieren mussten, übernehmen heute selbstfahrende Transportroboter von KUKA die Arbeit. Am Standort im polnischen Gorzów Wielkopolski sorgt eine Flotte von 22 autonomen mobilen Robotern dafür, dass Materialien zuverlässig zwischen Lager und Produktion bewegt werden – und das rund um die Uhr.
Automatisierung schafft Stabilität in der Produktion
TPV Displays Polska zählt zu den führenden Herstellern von Fernsehgeräten in Europa. In der Produktion kommen bereits zahlreiche Industrieroboter zum Einsatz. Vor der Automatisierung des innerbetrieblichen Materialtransports waren interne Transporte jedoch stark von manuellen Tätigkeiten abhängig: Mitarbeitende bewegten TV‑Panels und Bauteile mit elektrisch betriebenen Wagen durch die Produktionshallen – ein zeitaufwändiger und körperlich belastender Prozess. Gleichzeitig war der Materialfluss ungleichmäßig, schwer planbar und nur begrenzt flexibel an neue Produktionsanforderungen anpassbar.
Das Zusammenspiel aus stationären Robotern und AMRs steigert die Effizienz der Versorgung der Montagelinien, erhöht die Flexibilität und verzahnt Materialfluss und Lagerung zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem.
Automatisierter Materialtransport mit autonomen Robotern
Mit der Einführung von 22 autonomen mobilen Robotern wurde der innerbetriebliche Transport vollständig automatisiert. Die selbstfahrenden Roboter bewegen sich eigenständig durch die Produktionsumgebung und übernehmen zentrale Aufgaben: Sie transportieren TV‑Panels und Bauteile vom Lager zu zehn Montagelinien, bringen leere Verpackungen zurück und optimieren ihre Routen laufend. Die Roboter arbeiten sicher Seite an Seite mit den Mitarbeitenden und entlasten diese von körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten.
In der TV-Produktion von TPV Displays Polska sorgen mobile KUKA-Roboter für einen kontinuierlichen, automatisierten Materialfluss. Die mobilen Roboter bewegen Bauteile eigenständig durch die Produktion und optimieren Routen sowie Abläufe in Echtzeit.
Ein reibungsloses Zusammenspiel von Robotern
Bereits vor der Einführung der mobilen Roboter setzte das Unternehmen auf stationäre – also fest im Hallenboden verankerte – Industrieroboter. Heute greifen beide Systeme ineinander und sorgen gemeinsam für eine zuverlässige Versorgung der Produktion. „Das Zusammenspiel aus stationären Robotern und AMRs steigert die Effizienz der Versorgung der Montagelinien, erhöht die Flexibilität und verzahnt Materialfluss und Lagerung zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem“, so Grzegorz Benda, Technischer Direktor bei TPV Displays Polska.
Smarte Software sorgt für planbare Abläufe
Die Integration der mobilen Roboter wurde von dem Automatisierungsspezialisten Saicon umgesetzt. Eine zentrale Software steuert die gesamte Roboterflotte, weist Transportaufträge zu, überwacht die Abläufe in Echtzeit und optimiert Wege sowie Auslastung. Dank induktivem Laden arbeiten die Roboter nahezu ohne Unterbrechung im 24/7‑Betrieb. „Die nahtlose Integration der neuen Technologie in die vorhandenen TPV‑Prozesse war die zentrale Herausforderung. Unsere Lösung automatisierte die Intralogistik vollständig und machte sie zuverlässig planbar“, erklärt Łukasz Sobczak, Leiter des Softwareentwicklungsteams bei Saicon.
Die autonomen mobilen Roboter übernehmen den innerbetrieblichen Transport und entlasten Mitarbeitende von manuellen Tätigkeiten.
Mehr Transparenz und Zukunftssicherheit
Der Status der gesamten Roboterflotte ist jederzeit einsehbar. Die gewonnenen Daten helfen dabei, Abläufe gezielt zu analysieren und kontinuierlich zu optimieren. Gleichzeitig ist das System so ausgelegt, dass es sich flexibel an zukünftige Anforderungen anpassen lässt. Auch aus Sicht von KUKA zeigt das Projekt, welches Potenzial in der Technologie steckt: „Die Implementierung belegt, dass autonome mobile Roboter schon heute die Produktionsstabilität erhöhen – durch verlässliche Abläufe, höhere Transparenz im Materialfluss und eine bessere Beherrschung intralogistischer Komplexität“, sagt Mateusz Nowakowski, AMR Business Developer bei KUKA Polska. Damit wird deutlich, wie automatisierter Materialtransport Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produktion langfristig stabil, effizient und zukunftssicher aufzustellen.
Mehr Informationen
Hier finden Sie die vollständige Pressemitteilung sowie Bildmaterial zum Download.