Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA @ SINDEX 2025

Vom 2. bis 4. September 2025 findet die Schweizer Leitmesse für industrielle Automatisierung in Bern statt. In der Halle 3, Stand B01, präsentierten wir Highlights wie unseren FORTEC ultra, AMR, SCARA, LBR iisy und AGILUS.


KUKA lädt Sie recht herzlich vom 2. bis 4. September 2025 zur SINDEX in Bern ein. Die Fachmesse präsentiert die gesamte Bandbreite der industriellen Automatisierungen – angefangen bei einzelnen Komponenten bis hin zu vollständigen Systemen und nahtlos integrierten Lösungen. Besuchen Sie uns in der Halle 3 am Stand B01.

Lernen Sie uns persönlich kennen, tauschen Sie sich mit uns über aktuelle oder geplante Projekte aus und profitieren Sie von unserer Fachmeinung – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SINDEX 2025

Die SINDEX ist die führende Schweizer Messe für industrielle Automatisierung, Elektronik und Digitalisierung. Alle zwei Jahre findet die Messe in Bern, um aktuelle Trends, technologische Entwicklungen und zukunftsweisende Lösungen zu präsentieren, statt. Die Öffnungszeiten der SINDEX sind von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr. Alle Informationen zur Messe finden Sie hier

Diese Highlights werden präsentiert:

Hier geht´s zur kostenlosen Ticket-Anmeldung

Anrede

Updates, Event-Einladungen und mehr: Melden Sie sich für den KUKA Newsletter an.

Hiermit willige ich ein, dass KUKA mir regelmäßig einen Newsletter per E-Mail zusendet und zu diesem Zweck meine personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzerklärung verarbeitet. Es erfolgt eine  Auswertung der Zustell- und Öffnungsraten und des Klickverhaltens in den Newslettern. Diese Einwilligung kann jederzeit durch einen Klick auf den Abmelde-Link im Newsletter sowie direkt gegenüber KUKA für die Zukunft widerrufen werden.

Datenschutz

Hiermit willige ich ein, dass die oben erhobenen Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gemäß Datenschutzerklärung verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Datenschutz

* Diese Felder sind erforderlich.