Seleccione tu localización:

País

Friction Stir Welding

La soldadura Friction Stir Welding es el procedimiento ideal de unión para metales no férreos con bajas temperaturas de fusión y para las aleaciones mixtas de metales.


Friction Stir Welding: el procedimiento

La soldadura por fricción y agitación (en inglés: Friction Stir Welding) consiste en introducir una varilla giratoria a lo largo de las superficies de contacto que se encuentran entre las piezas. El calentamiento que produce la fricción plastifica el material y lo suelda.

El procedimiento es especialmente adecuado para la unión de metales no férreos a una temperatura de fusión baja y para aleaciones mixtas. La soldadura por fricción y agitación permite unir incluso materiales que son difíciles de soldar o materiales de diversos tipos como aluminio, magnesio, cobre, titanio, o acero.

Vista general del proceso: 01 Desplazamiento y sumersión; 02 Tiempo de espera para el calentamiento; 03 Proceso de soldadura; 04 Retirada en el final de la costura

Soldadura de alta calidad de metales no férreos y aleaciones mixtas

Friction Stir Welding es adecuado para la unión de distintos materiales.

Amplios ámbitos de aplicación

El procedimiento de soldadura por fricción y agitación se utiliza en diferentes sectores. Desde la industria automovilística, en la que también se incluye el mercado de la E-Mobility, hasta la industria electrónica pasando por la aviación.

  • Industria general

    • Unión rentable de costuras complejas en 3D, p. ej. de sistemas de refrigeración para el sistema electrónico de potencia o las carcasas de los teléfonos móviles

    • Componentes de fundición con chapas de aluminio o perfiles

    • Conexiones con una elevada conductancia con transformadores y baterías

    • Unión de distintas combinaciones de material, normalmente aleaciones de aluminio, cobre y magnesio

  • Industria automovilística

    • Unión rentable de costuras complejas en 3D, como componentes del sistema de refrigeración, la carrocería y los grupos motorpropulsores, así como componentes de la movilidad eléctrica

    • Unión de aleaciones típicas de aluminio 4000/5000/6000 y de combinaciones de material difíciles de soldar, p. ej. chapas de aluminio, perfiles de fundición continua y componentes de función

     

    Descubra más acerca de la automatización en la industria automovilística

  • Aeronáutica y aeroespacial

    • Unión de costuras altamente fiables y herméticas al gas, p. ej. en componentes de la estructura del vehículo o en componentes de los cohetes

    • Deformación térmica reducida y calidad especial de la superficie, así como propiedades de los materiales (p. ej. resistencia a la tracción) a un nivel muy elevado gracias a la baja temperatura de unión.

    • Materiales típicos: Aleaciones de aluminio de la serie 2000 y 7000 con alta resistencia

  • Construcción de vehículos ferroviarios

    • Unión de paredes laterales y grupos constructivos para techos de trenes de alta velocidad y de chapas y perfiles de aluminio (placas con doble pared)
    • Unión altamente económica gracias a los sistemas de pórtico de FSW e integración de otros procesos de mecanizado, p. ej. fresado y taladrado
    • Materiales típicos: Aleaciones de aluminio de la serie 6000

Friction Stir Welding: las ventajas

Alta calidad de soldadura 
  • Ningún error de soldadura, como poros o fisuras 
  • Unión de distintos materiales posible
  • Entrada de calor relativamente baja
  • Alta resistencia de la costura con un estiraje mínimo de la soldadura 

Rentabilidad
  • Unión rentable de geometrías complejas en 3D 
  • Ahorro de material mediante la optimización del componente
  • Sin materiales de consumo como gas de protección e hilo de relleno 

Tecnología verde 
  • Ecológica gracias al bajo consumo de energía
  • Sin sistema de aspiración de humos o medidas de protección antideslumbrante necesarias

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies