KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite est le contrôleur de robot virtuel de KUKA. Le système de programmation permet de créer et d’optimiser hors ligne des programmes sur n'importe quel ordinateur. Les programmes terminés peuvent être transmis directement au robot et garantissent une productivité immédiate.

Caractéristiques de KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite est pratiquement identique au logiciel système KUKA de la KR C4. Par l'emploi de l'interface utilisateur KUKA SmartHMI d'origine et de la syntaxe de langue KRL, la commande et la programmation hors ligne correspondent exactement à celles du robot.

 

Ce système de programmation possède les mêmes propriétés que le logiciel système KUKA :

  • Les versions du logiciel système KUKA entièrement disponibles avec l’ensemble des fonctions (les périphériques matériels ne peuvent pas être raccordés)
  • Contrôle de la syntaxe KRL par compilateur et interpréteur intégré
  • Possibilité de création de programmes utilisateur KRL pouvant tourner sur la commande
  • Commande du déroulement des programmes d’application robots en temps réel : amélioration des cycles
  • Possibilité d’optimisation des programmes à tout moment sur un PC standard
  • Simulation de signaux d'entrée numériques pour tester des demandes de signaux dans le programme KRL

Avantages de KUKA.OfficeLite

Productivité immédiate

Les programmes KRL créés peuvent être transmis tels quels sur le contrôleur robot KUKA et garantissent une productivité immédiate.

Autonomie et flexibilité grâce à la machine virtuelle

L’installation ne dépend pas du système hôte et de son système d’exploitation. Il est possible d’installer différentes versions de KUKA.OfficeLite en parallèle qui seront ainsi d’utilisation plus flexible.

Utilisation de KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite est le contrôleur robot virtuel et est avant tout conçu pour la programmation et le développement d'applications hors ligne. Il peut cependant également être utilisé en rapport avec :

  • KUKA.Sim Pro 3.0 (KUKA.OfficeLite est compris dans la livraison)
  • Des formations en robotique KUKA
  • Un développement de l'application
  • KUKA.WorkVisual 4.0 ou une version plus récente

Conditions requises par le système pour KUKA.OfficeLite

  • WIN 7 (64Bit) ou WIN 10 (64 Bit)
  • Processeur Intel I5 ou comparable
  • RAM de 4 gigaoctets, mémoire de disque dur disponible de 15 gigaoctets
  • vmware® Workstation Pro ou vmware® Workstation Player 12.0 ou une version plus récente
  • KUKA.WorkVisual 4.0 ou une version plus récente

Étendue de livraison

  • KUKA.OfficeLite est fourni en tant qu'image virtuelle vmware®
  • Le logiciel vmware®, le progiciel technologique KUKA et KUKA.WorkVisual ne sont pas compris dans la livraison

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK