Scegli la tua località:

Paese

KR QUANTEC Press

KR QUANTEC press è il robot industriale KUKA speciale per la concatenazione di presse. Con la massima precisione ed il massimo raggio d'azione, è la prima scelta per carico e scarico nonché per la concatenazione delle linee di presse.


KR QUANTEC press è ottimizzato per il collegamento all'interno degli impianti di pressatura. Consente di realizzare diverse applicazioni, come la concatenazione di presse con distanze ridotte o grandi tra le presse ed il trasporto di schede di medie e grandi dimensioni, nonché carico e scarico di linee di presse. I suoi assi più rapidi offrono elevata velocità nella concatenazione di presse: perfetti per l'industria automobilistica.

I concatenatori di presse KR QUANTEC sono disponibili come variante a pavimento e a soffitto.

100 - 120 Portata in kg

3455 - 3501 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Robusti con riduttore potente

La struttura estremamente robusta con assi rinforzati e riduttori particolarmente resistenti permette prestazioni e disponibilità affidabili, anche sotto elevato carico continuo. 

Rapidi e con produttività elevata

Grazie alla speciale progettazione del gruppo di trasmissione e dei dati macchina, i robot KR QUANTEC press riducono i tempi di lavorazione e garantiscono una produttività elevata.

Estensibile verso il basso e verso l'altro

I robot installati su mensola hanno un profilo di interferenza ridotto grazie all'albero cavo nell'asse 1 per il passaggio di tutti i cavi. Un ginocchio del robot spostato in avanti e in basso per un maggior raggio d'azione verso il basso. 

Compatti ad altezze elevate

Dall'alto, i robot installati su mensola della famiglia KR QUANTEC press conquistano la zona di lavoro nel miglior modo. Grazie all'altezza di costruzione ridotta, richiedono poco spazio verso l'alto e consentono concetti di celle compatti.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita KUKA Marketplace*
*Richiede la reregistrazione e login

KR QUANTEC Press dati in sintesi

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Portata
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
Max. raggio d'azione
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
Modello
Concatenatori di presse
Concatenatori di presse
Concatenatori di presse
Concatenatori di presse
Ambiente per la versione
Standard
Standard
Standard
Standard
Posizione(i) di montaggio
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Pavimento
Classe di protezione
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Scheda tecnica
KUKA Marketplace

Link aggiuntivi

Sistema di controllo
Robot Packs
Posizionatori & unità lineari

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie