Scegli la tua località:

Paese

KR QUANTEC

I robot KR QUANTEC sono robot di portata elevata, e all’interno di questa categoria sono quelli che sul mercato offrono il ventaglio più ampio di portate e raggi d’azione. Questo robot a tutto tondo di KUKA è pensato per essere usato praticamente in tutti i settori di mercato, dall’industria automobilistica alle fonderie fino al settore medicale.


Gamma ottimizzata per la massima flessibilità e il contenimento del Total Cost of Ownership

La serie KR QUANTEC è stata sviluppata sulla base dell'esperienza maturata da KUKA nel mondo dinamico dell’automazione. Il risultato: una soluzione di qualità affidabile, poliedrica ed efficiente per il vostro ambiente produttivo. I clienti possono usufruire di uno spettro di impieghi senza paragoni dei robot KR QUANTEC, che convincono con le loro prestazioni, la loro economicità e la loro flessibilità.

La concezione con moduli snelli è garanzia di robot flessibili e precisi, tempi di fornitura rapidi e un Total Cost of Ownership contenuto, da una parte grazie alla minore manutenzione e dall’altra grazie al numero contenuto di pezzi di ricambio. La possibilità di incrementare successivamente la portata sul campo e le modalità Motion Mode, pensate per una qualità ideale del processo di produzione, fanno di KR QUANTEC una macchina estremamente flessibile e un investimento sicuro per il futuro della produzione.

120 - 300 Portata in kg

2671 - 3904 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Best in Class

Con la serie KR QUANTEC, KUKA porta sul mercato una generazione di robot che rappresenta la somma di parametri funzionali innovativi, sia per gli ambienti di produzione classici sia per quelli digitalizzati. Il risultato va oltre i semplici dati tecnici, comprendendo anche aspetti di lungo periodo come la semplificazione della messa in funzione, l’onere di manutenzione e l’ottimizzazione dei processi del sistema. 

Sequenze di movimento ottimizzate

La serie KR QUANTEC è il primo robot industriale al mondo a disporre di Motion Mode digitali in modalità plug-in, ovvero modalità digitalizzate di movimento che ottimizzano il processo eseguito dal robot in taluni specifici casi applicativi. Ad esempio la “Path Mode” rende possibile seguire una traiettoria in modo estremamente preciso. La “Dynamic Mode” consente invece una maggiore velocità, per ridurre i tempi di ciclo.

Massima flessibilità

La serie KR QUANTEC impressiona per una gamma ottimale, per le performance elevatissime e per un design avanzato. I profili di interferenza snelli, un’estesa adattabilità alle diverse condizioni ambientali e un ingombro ridotto consentono la massima flessibilità durante l’utilizzo ma anche in fase di progettazione di celle e impianti. La zona di lavoro perfezionata, davanti e dietro la macchina, migliora l’area raggiungibile in diverse applicazioni. Il modello di alimentazione di energia convince grazie alla sua durabilità e all’ottima disponibilità.

Abbattimento duraturo del TCO

KR QUANTEC convince non solo per l'elevatissima efficienza di produzione, ma anche per un modello economico di messa in funzione e manutenzione. Con valori record di “meantime between failure” e un numero ridotto di componenti all’interno del modulo completo, questa serie fissa il punto di riferimento sul mercato in termini di TCO. I tempi di fermo e l’onere di manutenzione vengono ridotti al minimo grazie a un modello innovativo di cablaggio e di alimentazione di energia, grazie al quale la serie KR QUANTEC si distingue per un abbattimento considerevole dei costi di esercizio.

Protetto da ESD

Il robot è protetto di serie da scariche elettrostatiche incontrollate ed è quindi attrezzato per la manipolazione sicura di componenti elettronici sensibili.

Da macchine standard a macchine ottimizzate per i processi grazie alle Motion Mode digitali

Con gli add-on software è possibile ottimizzare ad hoc le prestazioni del robot a seconda del processo o del singolo passaggio del processo.

– Performance Mode: combina velocità e precisione e può essere impiegata in modo universale per le più svariate applicazioni.

– Path Mode: migliora la precisione sia ad elevata sia a bassa velocità di percorrenza della traiettoria.

– Dynamic Mode: riduce i tempi di lavorazione e conferisce a KR QUANTEC maggiore velocità, diminuendo i tempi di ciclo di circa il 10%.

Flessibile e molto affidabile: il robot KR QUANTEC è un investimento sicuro per la vostra produzione.

Il nuovo KR QUANTEC: Our champion goes digital

Funzioni innovative, Total Cost of Ownership contenuto e tecnicamente imbattibile: la nuova generazione del talento a tutto tondo convince in quanto macchina per la produzione molto flessibile e per la sicurezza d’investimento.

Flessibilità nella progettazione di celle e impianti

La serie KR QUANTEC semplifica l’ingegnerizzazione stessa in situazioni complesse riducendo i profili di interferenza grazie a un polso più snello e un ingombro ridotto. Il profilo di interferenza ottimizzato dell’innovativa alimentazione di energia garantisce inoltre una simulazione più semplice e una progettazione più economica delle celle. Inoltre i brevi spazi di arresto dei robot consentono una costruzione più compatta della cella e dell’impianto, rendendo flessibile la progettazione e la realizzazione di impianti.

 
Profilo di interferenza più snello

Versione per la fonderia: formatura, fusione e lavorazione in ambienti di lavoro umidi, polverosi e caldi

Dalla produzione di stampi in sabbia, alla colata e alla forgiatura, fino al rivestimento superficiale: nella versione per fonderia, completamente equipaggiata nelle classi di protezione IP67 e IP65, il KR QUANTEC è adatto all'impiego nell'industria della fonderia e della forgiatura, e funziona in modo affidabile a temperature fino a 55°C e fino a 10s al minuto a 180°C, ad es. quando viene inserito in un forno.

  • Ingranaggi rivestiti con sistema di tenuta rinforzato

    Tecnica di tenuta e lubrificanti estremamente resistenti; tenuta rinforzata sugli assi 4-6
  • Flangia in acciaio inossidabile

    Incluso come standard nel polso da fonderia grande; disponibile come optional per il polso da fonderia piccolo
  • Sistema di sovrapressione opzionale

    Sistema di tenuta ad aria opzionale per l'alloggiamento del braccio e le unità di controllo della pressione
  • Vernice a due strati

    Verniciatura estremamente resistente e durevole

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC dati in sintesi

KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 C-F KR 300 R2700-2 F
Portata
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Max. raggio d'azione
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2671 mm
2701 mm
Modello
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Concatenatori di presse
Concatenatori di presse
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Ambiente per la versione
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Food
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Posizione(i) di montaggio
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Pavimento
Classe di protezione
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Scheda tecnica
KUKA Marketplace

Link aggiuntivi

Sistema di controllo
Robot Packs
Posizionatori & unità lineari