Scegli la tua località:

Posizione

LBR iisy Cobot

Flessibile, intuitivo da utilizzare e sicuro a contatto con l'uomo: LBR iisy è un cobot per tutti gli ambiti di produzione. Combina il know-how dell'automazione industriale con la flessibilità e la semplicità di uno strumento intelligente.


Installare, accendere, lavorare!_It’s iisy

Pronto per l'uso in pochi minuti: il Cobot LBR iisy si fa apprezzare per il suo funzionamento intuitivo, che garantisce un rapido inserimento nella produzione anche senza conoscenze pregresse.

Il robot funziona con il sistema operativo iiQKA.OS, che lo rende facile da installare, configurare e programmare. Il teach-in dei compiti può essere eseguito facilmente, guidandolo manualmente. Grazie al dispositivo di comando intelligente smartPAD pro, la programmazione successiva diventa facile come l'utilizzo di uno smartphone.

Una pinza opzionale preinstallata e preconfigurata rende l’impiego del cobot ancora più semplice.

Automatizzare rapidamente le attività? Nessun problema con il cobot LBR iisy

Come sia facile mettere in servizio il cobot LBR iisy lo dimostra il caso della Zollner AG.

Buoni motivi per scegliere il cobot LBR iisy

Il robot industriale LBR iisy è l’ideale per un'ampia gamma di compiti in quelle aree applicative e quei settori, dove precisione, velocità e destrezza sono particolarmente importanti. Viene utilizzato per il carico e lo scarico di macchine, per attività di pick-and-place e movimentazione, ma anche per l'imballaggio e il collaudo.

Il robot collaborativo si fa apprezzare non solo per il peso ridotto, la struttura compatta e i sensori integrati, ma soprattutto per la semplicità della messa in funzione, che rende l’LBR iisy un aiuto produttivo particolarmente flessibile.

  • Semplice

    • Pronto per l'uso in pochissimo tempo
    • Teach-in manuale
    • Interfaccia utente intuitiva
    • Controllo tramite smartPAD Pro
    • Non sono necessarie conoscenze di programmazione
    • Opzione: pinza preconfigurata
  • Collaborativo e sicuro

    • Rilevamento di collisioni
    • Misura le forze di processo mediante sensori di coppia nello snodo
    • Compatibile con HRC
    • Manutenzione semplice grazie alle aree di intervento
  • Espandibile in modo flessibile

    • Passaggio interno dei cavi per l'alimentazione
    • Facilità di installazione degli accessori grazie alle toolbox
    • Cambio rapido delle attività
    • Collegamento all'iiQKA Ecosystem
  • Crea valore

    • Costi d‘investimento ridotti
    • Elevata disponibilità
    • Ampio raggio d’azione, ingombro ridotto
    • Testato e collaudato nell’industria
       

Produzione limitata o di massa. _It's iisy

Grazie al nuovo sistema operativo iiQKA.OS e alla sua tecnologia comprovata nel settore, il robot collaborativo LBR iisy può essere integrato rapidamente nei contesti produttivi esistenti. Allo stesso tempo, il cobot si inserisce perfettamente in ambienti di produzione in rapida evoluzione, dove vengono prodotti beni personalizzati o addirittura pezzi unici.

 

3 - 15 Portata in kg

760 - 1300 Raggio d'azione in mm

Il cobot LBR iisy si presta ad un facile utilizzo nella maggior parte dei settori produttivi


Subito pronto per la produzione

Il cobot è pronto per qualsiasi attività di produzione in pochi minuti. Il suo utilizzo intuitivo e la guida manuale integrata consentono una messa in funzione agevole e una programmazione semplice.

Cambio utensili semplice

I cambi utensile richiedono pochissimo tempo sull’LBR iisy. Tutti gli utensili più comuni vengono agganciati alla flangia ISO, il passaggio dei cavi per l'alimentazione è già integrato. 

Design accattivante

Snello, leggero, maneggevole e con un design senza fronzoli: viene voglia di toccare con mano l'LBR iisy. Non ci sono spigoli vivi, il che rende particolarmente piacevole la programmazione manuale. Grazie al suo ingombro minimo, può essere utilizzato anche negli spazi più ristretti.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Idoneità industriale testata

Il cobot LBR iisy non solo dispone di una catena cinematica di grande affidabilità e di livello industriale, ma supporta anche tutte le funzioni standard del settore, come i protocolli Fieldbus, gli I/O digitali, la sicurezza e altro ancora. Ciò significa che può essere facilmente integrato in qualsiasi sistema esistente.

Automazione conveniente

Grazie all'equipaggiamento economico e alla sua rapida integrazione nelle linee di produzione, l'uso del robot industriale LBR iisy risulta conveniente anche per le piccole e medie imprese.

Peso ridotto

La maneggevolezza del cobot è decisiva per un utilizzo economicamente conveniente. Grazie al suo peso ridotto, LBR iisy può essere spostato rapidamente in un'altra posizione. 

Whitepaper: i cobot come soluzione di automazione semplice e conveniente

Qual è il significato dei robot collaborativi per l'economia? Per chi sono utili? Rispondiamo a tutte le domande sui cobot nel nostro whitepaper. Vogliamo fornirti informazioni e stimoli, incoraggiandoti a esplorare le opzioni cobot per le tue esigenze specifiche.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Portafoglio di cobot KUKA

I nostri robot collaborativi per compiti diversi: dai cobot mobili autonomi per la logistica ai cobot per la medicina.

Simulazione 3D: vieni a conoscere il cobot LBR iisy

Scegli tra due diverse applicazioni e visualizza un'anteprima 3D dell'LBR iisy, con o senza recinzione di protezione, a seconda delle esigenze. È possibile visualizzare facilmente l'applicazione selezionata da tutti i lati, ingrandendo e rimpicciolendo per osservare da vicino tutti i dettagli del robot collaborativo.

Scegliere un'applicazione
Carico e scarico
Manipolazione di macchine utensili
Scegliere le misure di sicurezza
Scanner laser
Barriera di protezione

LBR iisy Cobot (6 assi) - dati tecnici

Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Downloads
LBR iisy 3 R760
Carico totale nominale
3 kg
Max. raggio d'azione
760 mm
Ambiente per la versione
Standard
  • Carico totale nominale 3 kg
  • Max. raggio d'azione 760 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
LBR iisy 6 R1300
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
1300 mm
Ambiente per la versione
Standard
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 1300 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
LBR iisy 8 R930
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
930 mm
Ambiente per la versione
Standard
  • Carico totale nominale 8 kg
  • Max. raggio d'azione 930 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
LBR iisy 11 R1300
Carico totale nominale
11 kg
Max. raggio d'azione
1300 mm
Ambiente per la versione
Standard
  • Carico totale nominale 11 kg
  • Max. raggio d'azione 1300 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
LBR iisy 11 R1300 CR
Carico totale nominale
11 kg
Max. raggio d'azione
1300 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
  • Carico totale nominale 11 kg
  • Max. raggio d'azione 1300 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
LBR iisy 15 R930
Carico totale nominale
15 kg
Max. raggio d'azione
930 mm
Ambiente per la versione
Standard
  • Carico totale nominale 15 kg
  • Max. raggio d'azione 930 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
LBR iisy 15 R930 CR
Carico totale nominale
15 kg
Max. raggio d'azione
930 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
  • Carico totale nominale 15 kg
  • Max. raggio d'azione 930 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
%x di %y robot visibili

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace
iiQKA: Robots for the People

L'LBR iisy fa parte della rete iiQKA

Iscriviti alla newsletter iiQKA, per sapere quando iiQKA.OS e l'iiQKA Ecosystem saranno disponibili per la tua applicazione.