위치를 선택하십시오:

국가

KUKA iiQoT: IIoT를 통한 귀사 로봇의 데이터 기반 부가가치

단순화된 데이터 기반 자동화: KUKA iiQoT로 귀사 로봇 플릿의 가용성을 최대화하시기 바랍니다. 센트럴 IIoT 플랫폼("Industrial Internet of Things")은 주요 데이터를 실시간으로 전송합니다. 이를 통해 로봇 시스템의 원격 모니터링뿐 아니라 에러 제거 작업도 효율적으로 진행됩니다. 


모든 로봇을 위한 하나의 플랫폼 모니터링, 시각화 시스템 및 에러 제거를 위한 빅데이터

귀사의 로봇이 어떤 상태에 있습니까? 로봇이 효율적으로 작동하고 있습니까? 귀사에서 전체 로봇 플릿은 어떻게 구성되어 있습니까? KUKA iiQoT에서는 하드웨어에서 소프트웨어를 거쳐 컨트롤러에 이르는 모든 상태 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. 이 센트럴 플랫폼은 산업용 사물 인터넷(Industrial Internet of Things)의 이점을 활용하며 전체 로봇 플릿의 데이터를 정확하고 개괄적으로 대시보드에 표시합니다. 사용자는 시간과 장소에 상관없이 항상 이런 데이터에 접근할 수 있습니다. 주요 기능으로는 시스템 관리, 예방적 유지보수, 오류 인식 및 경고 메시지를 들 수 있습니다. KUKA iiQoT는 단순한 원시 데이터 시각화에 그치지 않고 메시지를 쉽게 해석하고 에러를 효율적으로 제거하기 위해 보완적 오리엔테이션 파라미터도 제공합니다. IIoT 플랫폼은 소규모 및 대규모 플릿에 적합하며 스마트 팩토리의 구현을 단축시킵니다.

IIoT: 모든 산업 환경에 적용되는 용이한 사용성 

KUKA iiQoT의 특징으로 확장형 소프트웨어 아키텍처를 들 수 있습니다. 이 IIoT 플랫폼에는 개별 모듈이 탑재되어 있으며 이를 통해 친숙한 사용이 가능하고 산업적 사용 요구에 따라 최상의 기능을 제공합니다. 모든 이점 및 기능 한눈에 보기: 
  • 플릿의 최적화

    • 시스템 및 머신 관리
    • 안전성 점검
    • 로봇 유지보수
  • 고장 진단 및 문제 해결

    • 문제 발생 시 알림 기능
    • 고장 진단 시 시간 절감
    • 가용성 증대
  • 신속하고 명확한 개요

    • IIoT 기술을 통한 로봇 플릿의 투명성
    • 공장 밖에서 원격 모니터링
    • 모든 장치에서 필요한 데이터에 액세스
  • 개선된 효율성

    • 시스템의 생산성 보장
    • 산업 환경에서 개선 잠재력 인식
    • 정확한 대응

IIoT 어플리케이션을 통해 생산 현장에서 가동 정지 방지

KUKA의 IIoT 소프트웨어는 다음과 같은 기업의 니즈에 초점을 맞춰 개발되었습니다: 가동정지 최소화 및 운전시간 최대화. 이런 요구는 “컨디셔닝 모니터링”, “폴트 다이아그노시스” 및 “체인지로그”과 같은 다양한 모듈이 최적으로 연동하는 방식으로 구현됩니다. 이를 통해 에러를 신속하게 식별할 수 있습니다. KUKA iiQoT의 사용자는 선택한 라인 및 셀에서 해당 로봇에 로그인하고 문제를 확인할 수 있습니다. 첫 번째 단계에서 문제 해결에 실패하는 경우, 사용자는 “폴트 다이아그노시스”를 통해 신속하게 진단 데이터에 접근할 수 있습니다.

개괄성 및 IIoT로 항상 최신 상태 유지: 이 과정에서 클라우드 소프트웨어 iiQoT의 대시보드를 통해 에러를 신속하게 식별할 수 있습니다.

KUKA 클라우드 솔루션: 단순성, 안전성, 경제성

KUKA iiQoT는 Software as a Service(SaaS) 형태로 구매할 수 있습니다. 다섯 대 또는200대의 로봇을 연결하는지에 상관없이, 클라우드 솔루션은 확장이 가능합니다. 사용자는 하드웨어 규모 산정과 관련해 아무런 걱정을 할 필요가 없습니다. 데이터는 안전하게 유럽 지역 내 서버에 저장되기 때문입니다. 최고의 가용성, 유연성 및 강력한 퍼포먼스로 이익을 누르시기 바랍니다


당사 클라우드 기반 IIoT 솔루션의 이점


안정적 연결

안전성 보장: 데이터는 유럽 지역 내 서버에 저장됩니다. 데이터는 손실 및 고장으로부터 안전하게 보호됩니다.

변경 가능한 규모

사용자는 운용 및 유지보수에 신경 쓸 필요가 없으며 항상 최신 버전에 안정적으로 액세스할 수 있습니다.

확장성

필요에 맞게 규모 조정가능: 언제든지 로봇을 플릿에 추가하거나 또는 플릿에서 제거할 수 있습니다. 

높은 가용성 

개선된 퍼포먼스 및 가용성: 프로세스의 신뢰성 있는 작동이 보장되며 오랜 시간이 소요되는 시스템 복구가 필요하지 않습니다.

비용 절감

회사에서 복잡한 하드웨어(비용이 많이 드는 유지 관리)가 필요하지 않습니다. 게이트웨이 또는 기존 하드웨어를 사용할 수 있습니다.

장소 및 단말기에 영향을 받지 않음

장소와 시간에 상관없이 로봇 플릿 데이터에 액세스할 수 있습니다: KUKA iiQoT는 최고의 유연성을 제공합니다. 

시스템의 스마트한 확장

앞으로 KUKA iiQoT에는 IIoT에 관련된 고객의 요구를 만족시키는 다른 기능들이 탑재될 예정입니다. 여기에는 예를 들어 기어 유닛 및 모터의 마모 및 부하에 대한 정보가 포함되며 이를 통해 사용자는 발생할 수 있는 문제 및 유지보수 과제를 조기에 파악할 수 있습니다(Predictive Maintenance). 이외에도 에너지 소비사이클 타임에 관련된 기능들이 탑재될 예정입니다. 용이한 백업 생성프로세스 및 부품 품질에 대한 정보에 대한 요구에 대응하기 위한(각각의 공정단계) 기능들도 IIoT 플랫폼에 통합될 예정입니다. KUKA Xpert와 같은 디지털 서비스의 통합은 앞으로 추가적인 고객 이점으로 작용할 것이며 더욱 용이한 KUKA iiQoT 사용을 보장할 것입니다. 이를 통해 산업 사물 인터넷의 모든 이점을 누리시기 바랍니다.

KUKA iiQoT에 대해 질문이 있거나 더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사 전문가가 산업용 사물 인터넷 플랫폼의 부가 가치에 대해 기꺼이 조언하고 iiQoT가 귀사를 지원할 수 있는 방법을 확인할 것입니다.

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정