KR IONTEC, 수많은 적용영역을 위한 중간 가반하중 등급 로봇
바닥, 벽 또는 경사 위치에 상관없이 KR IONTEC은 좁은 설치공간에서도 콤팩트한 디자인으로 동급 최대 작업공간을 보장합니다. 방수 및 방진 인라인 손목과 과부하 방지 모터가 탑재된 이 로봇은 거의 모든 적용 영역에 사용할 수 있습니다. Foundry 옵션을 선택할 경우 고열 작업 공간 및 0°C~55°C의 확장된 온도 범위에서도 사용할 수 있습니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KR IONTEC은 20~70킬로그램 범위의 다양한 어플리케이션 및 모든 설치 환경에 사용할 수 있는 동급 최대 작업범위 및 최고 유연성을 겸비한 로봇입니다.
바닥, 벽 또는 경사 위치에 상관없이 KR IONTEC은 좁은 설치공간에서도 콤팩트한 디자인으로 동급 최대 작업공간을 보장합니다. 방수 및 방진 인라인 손목과 과부하 방지 모터가 탑재된 이 로봇은 거의 모든 적용 영역에 사용할 수 있습니다. Foundry 옵션을 선택할 경우 고열 작업 공간 및 0°C~55°C의 확장된 온도 범위에서도 사용할 수 있습니다.
KR 20 R3100 | KR 30 R2100 | KR 30 R2100 CR lite | KR 50 R2100 | KR 50 R2100 CR lite | KR 50 R2100 HO | KR 50 R2500 | KR 50 R2500 CR lite | KR 50 R2500 F | KR 50 R2500 HO | KR 70 R2100 | KR 70 R2100 CR lite | KR 70 R2100 F | KR 70 R2100 HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가반하중
|
20kg
|
30kg
|
30kg
|
50kg
|
50kg
|
50kg
|
50kg
|
50kg
|
50kg
|
50kg
|
70kg
|
70kg
|
70kg
|
70kg
|
최대 범위
|
3101mm
|
2101mm
|
2101mm
|
2101mm
|
2101mm
|
2101mm
|
2501mm
|
2501mm
|
2501mm
|
2501mm
|
2101mm
|
2101mm
|
2101mm
|
2101mm
|
구조 타입
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
환경 버전
|
표준
|
표준
|
클린룸
|
표준
|
클린룸
|
식품
|
표준
|
클린룸
|
파운드리
|
식품
|
표준
|
클린룸
|
파운드리
|
표준
|
설치 위치(n)
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
경사면, 바닥, 벽, 천장
|
보호등급
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
데이터 시트
|
||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||||||
추가 링크 |
||||||||||||||
컨트롤러
|
||||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||||
포지셔너 & 리니어 유닛
|