Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR IONTEC

 Mit dem KR IONTEC setzen Sie auf einen höchst flexiblen Roboter mit dem besten Arbeitsbereich seiner Klasse und beliebiger Einbaulage für unterschiedlichste Anwendungen im Traglastbereich von 20 bis 70 Kilogramm.


KR IONTEC: ein Roboter für verschiedenste Applikationen in der mittleren Traglastklasse

Ob am Boden, an der Wand oder in Schrägstellung – der KR IONTEC vereint kompaktes Design mit dem größten Arbeitsraum seiner Klasse für optimale Raumausnutzung bei geringem Platzbedarf. Ausgestattet mit einer wasser- und staubdichten Zentralhand und geschützten Motoren, ist der Roboter für fast alle Anwendungsbereiche geeignet. Eine Foundry-Option ermöglicht zudem den Einsatz bei Hitze und einen erweiterten Temperaturbereich von 0° bis 55°C.

KR IONTEC Roboter: Höchster Output bei niedrigen Total Cost of Ownership

Eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktion: Höchster Output bei niedrigen Total Cost of Ownership (TCO) und hohe Life Cycle Efficiency

Geringe Investitionskosten für einzigartige Anwendungsvielfalt – der KR IONTEC überzeugt in klassischen wie in digitalen Produktionswelten durch beste Performance.

  • TCO low

    Nachhaltig kosteneffizient

    Mit geringem Energieverbrauch, niedrigen Betriebskosten und minimalem Wartungsaufwand trägt der Roboter zur Kostenreduzierung bei.
  • Maximale Flexibilität 

    Dank flexibler Einbaulage und nachträglich umrüstbarer Traglast ist der KR IONTEC für diverse Anwendungen geeignet und an spezifische Anforderungen anpassbar.
  • Check

    Hohe Verfügbarkeit

    Der Roboter bietet eine hohe technische Verfügbarkeit und gewährleistet einen zuverlässigen Dauerbetrieb (hohe MTBF).
  • KUKA top Quality

    Optimiertes Design 

    Durch sein schlankes Designs sind mit dem KR IONTEC kompakte Zellen mit kleinem Footprint realisierbar.

20 - 70 Traglast in kg

2101 - 3101 Reichweite in mm

Vorteile des KR IONTEC


Per Knopfdruck an Prozesse anpassbar

Dank digitaler Motion Modes können Sie die Performance des Roboters an diverse Prozesse oder Teilschritte anpassen – je nach Bedarf für höhere Präzision oder Geschwindigkeit.

Geringster Wartungsaufwand

Ein Ölwechsel ist beim KR IONTEC nur alle 20.000 Betriebsstunden notwendig. Außerdem verfügt der Roboter über ein Zentralhandkonzept ohne Riemen.

Flexible Zellen- und Anlagenplanung

Die effiziente Ausnutzung des Arbeitsbereichs, der geringe Platzbedarf durch einen kleinen Footprint und die schlanke Störkontur ermöglichen ein kompaktes Zellen-Design.

Niedrige Lagerkosten

Der Roboter benötigt 50 Prozent weniger Ersatzteile als sein Vorgängermodell. Die Ersatzteilverfügbarkeit von 25 Jahren garantiert langfristige Planungssicherheit.

Umrüstbare Traglast

Die Traglast des KR IONTEC lässt sich auch am bereits installierten Roboter nachträglich anpassen – für maximale Flexibilität in Ihrer Produktion.

Vereinfachte Inbetriebnahme 

Ein optimiertes Engineering Tool und ein geringer Schulungsaufwand durch bewährte KUKA Technologie vereinfachen Ihnen die Inbetriebnahme.

Optimierte Energiezuführung

Eine A1 Hohlwelle mit 119 mm Durchmesser sorgt für eine einfache Energiezufuhr mit minimalem Footprint.

ESD-geschützt

Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.
KUKA Roboter KR IONTEC

Angebot für KR IONTEC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 Achsen) - technische Daten

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 20 R3100
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
3101 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 3101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 30 R2100
Nenn-Gesamtlast
30 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 30 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 30 R2100 CR lite
Nenn-Gesamtlast
30 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
  • Nenn-Gesamtlast 30 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2100
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2100 CR lite
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2100 HO
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2500
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2501 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2501 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2500 CR lite
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2501 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2501 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2500 F
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2501 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2501 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 50 R2500 HO
Nenn-Gesamtlast
50 kg
Max. Reichweite
2501 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 50 kg
  • Max. Reichweite 2501 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 70 R2100
Nenn-Gesamtlast
70 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 70 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 70 R2100 CR lite
Nenn-Gesamtlast
70 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
  • Nenn-Gesamtlast 70 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 70 R2100 F
Nenn-Gesamtlast
70 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
  • Nenn-Gesamtlast 70 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 70 R2100 HO
Nenn-Gesamtlast
70 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 70 kg
  • Max. Reichweite 2101 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
%x von %y Roboter sichtbar