Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Koboty: Wdrożenie automatyzacji dzięki robotom współpracującym

Firma KUKA już w 2014 roku stworzyła pierwszego na świecie robota współpracującego i dalej wyznacza nowe standardy dzięki ciągłym innowacjom. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości i łatwe uruchamianie kobotów KUKA sprawiają, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą szybko wdrożyć automatyzacje.


Zakup kobotów KUKA online

U nas znajdziesz trwałe i wytrzymałe roboty współpracujące oferujące doskonały stosunek ceny do jakości. Skorzystaj z wieloletniego know-how, najnowszej wiedzy technicznej oraz kompleksowego i niezawodnego serwisu. Teraz odpowiedniego robota współpracującego do swojego zadania możesz zamówić na cyfrowym portalu klienta my.KUKA. Pytania związane z konserwacją i serwisem można również zadawać za pośrednictwem portalu.

Czym jest kobot?

Zgodnie z definicją kobot to robot asystencki lub współpracujący, który pracuje w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Alternatywnie stosowane nazwy to koroboty, roboty współpracujące lub koboty.

Kobot vs robot: Jaka jest różnica w stosunku do robota przemysłowego?

W przeciwieństwie do klasycznych robotów przemysłowych, pracujących bez ogrodzenia ochronnego, robot współpracujący może pracować w tym samym obszarze roboczym co człowiek. Czujniki gwarantują, że robot nigdy nie zrani innych współpracowników. Z drugiej strony tradycyjne roboty przemysłowe wymagają oddzielającego urządzenia zabezpieczającego, które zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, jednocześnie uniemożliwiając wspólną pracę.

Co potrafi kobot?

Przykłady zautomatyzowanych rozwiązań w przemyśle i medycynie

LBR iisy na targach automatica 2023: rodzina kobotów, której obsługa jest tak łatwa jak obsługa smartfona. Wysoki poziom bezpieczeństwa, wyjątkowo prosta obsługa.

Sterylne i niskoemisyjne systemy kobotów w wersji Cleanroom są przeznaczone do manipulowania niezwykle czułymi podzespołami mikroelektronicznymi i pracy w pomieszczeniach sterylnych.

Podczas produkcji FMO aplikacja kobota przejmuje czynności kontrolne: Sprawdza kody Data-Matrix pod kątem ich jakości i kompletności.

Przemysł samochodowy zyskuje dzięki niezawodności robotyki: Robot współpracujący nakłada masę uszczelniającą zawsze dokładnie w tym samym miejscu i w określonej ilości.

Człowiek i maszyna pracują ramię w ramię podczas montażu: Czułe funkcje umożliwiają montowanie przekładni stożkowych i bezpieczną współpracę.

Celem producentów kobotów, takich jak KUKA i MAIROTEC, jest zautomatyzowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnie tworzą oni aplikacje robotów, których główną zaletą jest łatwe programowanie.

Tysiąc przeszczepów w ciągu kilku sekund: Ten robot współpracujący pomaga w trakcie operacji np. przy kosmetycznym przeszczepie włosów.

Fizjoterapeuci i personel kliniki korzystają z rozwiązań, jakie oferują koboty: Ręczne wykonywanie ćwiczeń ruchowych oraz podnoszenie ciężkich przedmiotów przejmuje niezwykle czułe ramię robota.

Lekkie roboty współpracujące manipulują niezwykle czułymi podzespołami elektronicznymi w firmie Zollner AG. Firma ceni je za elastyczność, intuicyjne programowanie i łatwą obsługę.

Jakie są zalety robotów współpracujących?

Pracują one bezpiecznie i interaktywnie. Systemy robotów można łatwo przenosić z jednego stanowiska na drugie. Wykonują one czynności robocze, które są uciążliwe, monotonne lub niebezpieczne dla człowieka, np. wymagające prace nad głową i gruntowne, precyzyjne prace. W ten sposób maszyny optymalizują procesy i zwiększają produktywność na produkcji. Wielu użytkowników twierdzi, że systemy kobotów KUKA można łatwo uruchomić i szybko zamortyzować. Roboty współpracujące doskonale nadają się również dla zakładów rzemieślniczych i średniej wielkości przedsiębiorstw.

Główne korzyści wynikające ze współpracy z kobotami KUKA

  • Elastyczność i łatwe użytkowanie:

    • Łatwe programowanie zgodnie z zasadą „przeciągnij i upuść”
    • Łatwe poruszanie robotem poprzez prowadzenie ręczne
    • Szybkie uruchomienie w ciągu zaledwie kilku minut
    • Elastyczne przezbrajanie i programowanie nowych zleceń
    • Łatwe przeprogramowanie w razie częstej zmiany przedmiotów obrabianych
  • Optymalny stosunek kosztów i korzyści:

    • Zautomatyzowana produkcja opłaca się nawet przy niewielkiej ilości sztuk
    • Wysoka dostępność techniczna zapewnia maksymalne wykorzystanie
    • Niskie koszty eksploatacji (TCO) w czasie pracy
    • Krótkie terminy dostaw
    • Darmowa dostawa
  • Kompleksowe wsparcie KUKA:

    • serwis klienta 24/7/365
    • Globalna sieć certyfikowanych partnerów systemowych – również w Twojej okolicy
    • Symulacje, konstrukcje testowe i studia wykonalności
    • Usługi programowania
    • Szkolenie pracowników na miejscu lub online w celu samodzielnej obsługi kobotów
  • Możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów:

    • Prosta procedura konfiguracji, zakupu i ustawienia aplikacji online
    • Samodzielne działania podczas całego Customer Journey: od planowania aż po uruchomienie
    • Otwarta społeczność użytkowników i programistów

Jak znaleźć odpowiedniego kobota?

Podczas podejmowania decyzji o zakupie istotne są pewne czynniki, takie jak wymogi danej aplikacji, np. udźwig, zasięg, prędkość i dokładność, a także stopień integracji i skalowalność. Za pomocą KUKA Robot Guide można uzyskać dokładne wyniki spełniające indywidualne wymagania. Ponadto symulacja 3D zapewnia pomoc podczas planowania i umożliwia szybkie wdrożenie aplikacji kobota.

Symulacja 3D

Zaplanuj interakcję człowieka z robotem już teraz!

Jak zintegrować kobota w produkcji?

System operacyjny iiQKA.OS zapewnia intuicyjne i szybkie uruchomienie. Do dyspozycji jest też KUKA TechCenter, aby z powodzeniem zintegrować nową maszynę w produkcji. Nasi eksperci wspólnie z certyfikowanymi partnerami systemowymi za pomocą studiów wykonalności i symulacji testują właściwe komponenty i wybierają ich najlepsze zestawienie dla danej aplikacji. Sprawdzamy też możliwe opcje oprogramowania. Na User Forum użytkownicy mogą dzielić się sugestiami i uzyskać dodatkowe wsparcie.

Znajdź najbliższego partnera systemowego

Nauka obsługi kobotów

Rozpocznij bezpłatne szkolenie E-learning już teraz

Testowanie kobotów na żywo

Zastanawiasz się nad zakupem robota współpracującego i chciałbyś zapoznać się z systemami KUKA na miejscu? W KUKA TechCenter możesz na własne oczy zobaczyć, jak człowiek i robot idealnie ze sobą współpracują.

Gdzie stosowane są koboty?

Istnieje wiele obszarów zastosowań dla elastycznych kobotów w przemyśle. Te niezwykle czułe roboty umożliwiają współpracę człowieka z robotem (HRC) dzięki inteligentnemu reagowaniu na swoje otoczenie i intuicyjnemu programowaniu. Dlatego mogą wykonywać coraz więcej bardziej różnorodnych zadań – zarówno we współpracy z człowiekiem, jak i pracując obok siebie. Roboty współpracujące firmy KUKA zapewniają wsparcie m.in. w następujących obszarach:

Przykłady zastosowań stacjonarnych:

  • Montaż (przykręcanie, precyzyjne sklejanie, wkładanie części, zakładanie zatyczek gumowych, obsługa części narażonych na zaginanie)
  • Załadunek maszyn (maszyny CNC, wtryskarki, obrabiarki)
  • Manipulowanie materiałami i paletyzacja (paletyzacja i depaletyzacja, zadania Pick-and-Place, pakowanie)
  • Kontrola jakości (np. sprawdzanie działanie i kompletności)

Mobilne rozwiązania dla logistyki i intralogistyki:

  • Komisjonowanie (transport towarów do miejsca dostawy, usuwanie pustych pojemników)
  • Transport materiałów
  • Aplikacje do paletyzacji (załadunek i rozładunek palet oraz przenośników taśmowych, transport produktów do stacji paletowania)
  • Transport przedmiotów obrabianych (transport podzespołów do różnych stacji, transport robota do różnych stacji)

E-Paper: Koboty jako proste i ekonomiczne rozwiązanie automatyzacyjne

Jakie znaczenie mają roboty współpracujące dla gospodarki? Dla kogo są przeznaczone? Na wszystkie pytania dotyczące kobotów odpowiemy w naszej specyfikacji E-Paper. Zawiera on niezbędne informacje, a jego celem jest zainspirowanie i zachęcenie użytkownika do przeanalizowania możliwości kobotów w odniesieniu do konkretnych wymagań.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3