Od teorii do praktyki: Zrozumienie robotyki krok po kroku
KUKA Education czyni robotykę dostępną dla uniwersytetów, szkół wyższych i zakładów szkoleniowych. Nasze mobilne celki szkoleniowe uzupełniają szkolenia teoretyczne o praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi robotów przemysłowych – z oznaczeniami CE i certyfikacją UL – w bezpiecznym środowisku, przez co zapewniają skuteczne wprowadzenie do nowoczesnych zastosowań przemysłowych.
Z cel zrobotyzowanych można korzystać samodzielnie, ponieważ są one natychmiast gotowe do pracy i można je też elastycznie rozszerzać. Do indywidualnych zastosowań firma KUKA dostarcza dodatkowe komponenty, oprogramowanie, szkolenia i kompleksowe wsparcie – idealne do integracji z istniejącymi systemami nauczania lub rozwiązaniami Retrofit.
Studenci uczą się podstaw robotyki krok po kroku – od prostego układania w stosy po kompleksowe programy torowe i układy sterowania logicznego.
Stwórz swoją wymarzoną celę edukacyjną
Cele szkoleniowe KUKA przekonują modułową konstrukcją i elastycznymi możliwościami konfiguracji. Dopasowują się do indywidualnych potrzeb i tworzą optymalne warunki szkoleniowe – dzięki specjalnie opracowanym pakietom aplikacji.
Indywidualna konfiguracja cel szkoleniowych
Można wybrać różne możliwości konfiguracji, aby dopasować celę szkoleniową do indywidualnych potrzeb. Opcjonalne wyposażenie obu modułów jest dostępne za dopłatą.
| Opcje na stanowisko szkoleniowe | Konfiguracja standardowa | Konfiguracja ze zintegrowanym przetwarzaniem obrazu (vision prepared) |
| Pakiet aplikacji pro | ✔ | ✔ |
| Pakiet aplikacji PLC | ✔ | ✔ |
| Pakiet aplikacji Vision | niekompatybilny | ✔ |
| Opcjonalna lampa Drives Ready UL | ✔ | ✔ |
| Opcjonalna płyta rozkładająca obciążenie | ✔ | ✔ |
| Opcjonalna stół falisty | ✔ | ✔ |
| Opcjonalna nawijarka do kabli smartPAD | ✔ | ✔ |
| Złącze do mediów (HAN Modular) | ✔ | ✔ |
Efektywne uruchamianie: Symulacje dla celek szkoleniowych
Za pomocą oprogramowania do symulacji można wirtualnie zaplanować, przetestować i zoptymalizować celkę szkoleniową przed przejściem do rzeczywistego zastosowania. Można tworzyć programy robota na komputerze i przesyłać je bezproblemowo do prawdziwego robota. Dzięki temu błędy można wykrywać już na wczesnym etapie, sprawniej kształtować procesy i przekazywać treści szkoleniowe w praktyce. Oszczędza to czas, obniża koszty i zapewnia płynne rozpoczęcie automatyzacji.
- KUKA.Sim: Oprogramowanie do symulacji dla użytkowników systemu operacyjnego oprogramowania systemowego (KSS).
- iiQWorks.Sim: Narzędzie do symulacji dla użytkowników systemu operacyjnego iiQKA.OS2.Licencja na iiQWorks.Sim Education dla ośrodków szkoleniowych jest dostępna w korzystnej cenie.