Alegeți locația:

Locație

Pachete de putere flexibile pentru orice situație: Noii roboți de paletizare de la KUKA

Cu noile familii KR FORTEC PA și KR FORTEC ultra PA, KUKA oferă patru roboți de paletizare noi în portofoliul de sarcini grele. Aceștia sunt rapizi și puternici și pot efectua cu eficiență ridicată o varietate de sarcini de paletizare. În plus, datorită designului lor modular, întreținerea necesară este foarte redusă.

30 ianuarie 2025


Robotul KR FORTEC PA este un robot de paletizare de înaltă performanță, care se remarcă prin sarcina utilă mare de până la 500 kg și prin raza largă de acțiune. Cu designul său subțire, acesta oferă nu numai o agilitate remarcabilă, ci și o performanță extraordinară, care asigură timpi de ciclu optimi.

Costuri totale de exploatare scăzute

Robotul KR FORTEC PA este ideal pentru o varietate de sarcini de paletizare, de la stivuirea dozelor mici de băuturi până la aranjarea butoaielor de 200 de litri. Capacitatea portantă ridicată și consumul redus de energie contribuie la o reducere semnificativă a costurilor totale de exploatare (Total Cost of Ownership). Datorită modularizării, pot fi utilizate piese de schimb identice de la modelele de roboți KR FORTEC, KR QUANTEC și KR FORTEC ultra, ceea ce reduce costurile de depozitare.
Capacitatea portantă ridicată și consumul redus de energie duc la scăderea costurilor totale de exploatare ale KR FORTEC PA.

Roboți de paletizare din clasa de sarcină grea: KR FORTEC ultra PA

Suplimentar intră pe piață robotul KR FORTEC ultra PA. Robotul de paletizare din clasa de sarcină grea ridică fără efort sarcini de până la 800 kg și poate fi utilizat în diferite sectoare, inclusiv în sectorul construcțiilor, unde poate paletiza pietre grele. În plus, este potrivit să se ocupe de plasarea recipientelor mari de băuturi. Aripa dublă contribuie la creșterea rigidității și a preciziei, având greutate redusă. Și robotul KR FORTEC ultra PA este construit modular, ceea ce reduce costurile de depozitare a pieselor de schimb.
KR FORTEC ultra PA fac parte din clasa de sarcină grea. Acesta poate fi utilizat în diferite sectoare.

Se pot combina cu unități liniare

Ambii roboți pot fi montați pe axe liniare configurabile – KR FORTEC PA pe KL 4000 și KR FORTEC ultra PA pe KL 5000, având posibilitatea de a mări zona de lucru până la 31 de metri.

Informații suplimentare despre familia KR FORTEC PA, KR FORTEC ultra PA

Aflați toate avantajele și funcțiile tehnice ale familiei de roboți.