KUKA Coaster: 6-axlig robot som åkattraktion

Att åka KUKA Coaster ger en riktig adrenalinkick. Den 6-axliga roboten rör sig spontant i alla riktningar så att passagerarna aldrig vet vad som väntar näst. Välj bland de olika programmen för att hitta den mest actionfyllda åkturen: ren underhållning för passagerarna.

KUKA Coaster: nya rörelser varje gång

KUKA Coaster är en 6-axlig robot med ett gungsäte för två personer monterat på armen. Utnyttja fördelarna med fritt programmerbara rörelsekombinationer. Till skillnad från klassiska berg- och dalbanor bjuder nämligen KUKA Coaster sina passagerare på ständiga överraskningar.

Säker 6-axlig robot för passagerardrift

Säkerhet är av högsta prioritet. KUKA Coaster är den första industrirobot någonsin som godkänts för passagerardrift, och den har dessutom TÜV-certifierats enligt EN 13814 (DIN 4112). Det innebär att den uppfyller alla relevanta säkerhetsdirektiv.

Roboten är konstruerad för högsta tillförlitlighet:

  • Strukturkomponenter och transmission är certifierade till 100 procent
  • Mekaniska anslag garanterar passagerarnas säkerhet
  • Oavbryten elektronisk övervakning
  • Den senaste generationens KUKA.SafeOperation-teknik
KUKA Coaster består av en 6-axlig robot med ett gungsäte för två personer.

6-axlig robot som åkattraktion: KUKA Coaster

KUKA Coaster bjuder på actionfyllda åkturer med vilda svängar eller spektakulära looper.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK