Välj din plats:

Land

iiQKA.OS

iiQKA.OS – ett starkt och intuitivt operativsystem från KUKA 

iiQKA.OS är KUKA:s framtidssäkra robotoperativsystem som gör implementeringen av robotbaserad automation snabbare, enklare och mer tillgänglig än någonsin. 


Ett utmärkt exempel på bra användbarhet som tillhandahålls av en flexibel och kraftfull programvaruarkitektur 

Med KUKA:s nya operativsystem, iiQKA.OS, ser KUKA till att både experter och andra kan nå sina automationsmål. iiQKA.OS är säkert och enkelt att arbeta med och gör att nybörjare snabbt kommer igång med robotteknik. Avancerade användare kan förbättra automationsprocessen avsevärt med detta system. För att den här typen av kraft, flexibilitet och användbarhet ska kunna uppnås är det nya operativsystemet baserat på en modern och modulär programvaruarkitektur som ökar effektiviteten och ger en snabbare utveckling, så att nya funktioner eller komponenter kan installeras så snabbt som möjligt och kunderna kan reagera på efterfrågan snabbare. Den här nya arkitekturen gör att det går snabbare att uppdatera och uppgradera så att fler funktioner kan läggas till i det nya robotoperativsystemet med tiden. Därmed utökas möjligheterna för kunderna ständigt och de får tillgång till smarta lösningar.

  • smart_3D-visualisering

    3D-scenen i användargränssnittet är en kritisk del av att tillhandahålla ett intuitivt användargränssnitt.*
    • 3D-vy av roboten, inställda parametrar och omgivningen för en tydlig översikt
    • 3D-animation av roboten speglar rörelserna i verkligheten
    • Robot, positioner och programmerade koordinater visas
    • GoTo-funktionen ger snabb tillgång till valda positioner
    • Pekkommandon kan användas (t.ex. zooma, svepa, rotera)
    • Utrymmen kan säkerhetsövervakas med förbättring och visualisering
    • Valda program kan startas och övervakas från kontrollskärmen
  • smart_extension

    • Enkel installation av verktyg för specifika tillämpningar
    • Verktygen innehåller alla delar som en utbyggnad eller komponent behöver för att fungera
    • Öppna gränssnitt på plattformen garanterar stabil, konsekvent och enkel systemutbyggnad
    • iiQKA-ekosystemet är en automationsgemenskap för snabba lösningar som kan anpassas och som hjälper kunderna att bli framgångsrika
  • smart_help

    Integrerad och intuitiv hjälp är en viktig del av att snabbt övervinna väggupp.
    • Självhjälp och support finns med längs hela vägen
    • Informationsrutor är implementerade i användargränssnittet smartPAD pro
    • Förkonfiguration av många komponenter och tillägg för snabb start
    • Anslutet till KUKA Xpert
    • Detaljerad supportmedia finns på my.kuka och i användargränssnittet smartPAD pro
    • Gemenskapsforum för snabb tillgång till kunskap från KUKA och andra användare

    https://my.kuka.com/s/login/?language=de

  • smart_programming

    Tack vare KUKA:s intuitiva robotoperativsystem och den nya metoden iiQKA smart_programming kan även ovana användare snabbt skapa enkla till ganska avancerade tillämpningar utan särskilda programmeringskunskaper.*
    • Robotprogram kan skapas utan erfarenhet
    • Enkla tillämpningar på några minuter
    • Fungerar med en programstruktur och kommandon som även medger avancerad programmering
    • Handstyrning, GoTo-funktion och inlärning av punkter för snabb programmering av robotrörelser
    • Parametrar kan ändras och programmet kan anpassas under driften
    • Roboten kan programmeras på flera språk

  • smart_safety

    • Enkel säkerhetskonfiguration för nybörjare
    • Konfiguration och diagnos direkt på smartPAD pro
    • Säkerhetskonfigurationen kan skrivas ut för dokumentation
    • Enkel modellering av roboten med sfärer
    • Säkra arbetsområden i form av kub och prisma
    • Kan kompletteras med Sick-laserskanner ”microScan3 Pro” via FSoE
    • Valideringsassistent för kollaborativ robotdrift (HRC)
  • smart_start up

    Den väl genomtänkta användarupplevelsen och det intuitiva användargränssnittet i det nya iiQKA-operativsystemet och iiQKA-ekosystemet ger möjlighet till enkel och snabb installation och konfiguration.*
    • Packas upp, installeras och startas på några minuter
    • Snabbguider och assistenter för nybörjare
    • Många förkonfigurerade komponenter
    • Förkonfigurerad robotprogramvara för större säkerhet
    • Tidssparande gränssnitt för ändringar
    • Inga ingenjörsverktyg behövs
    • Enkla åtgärder för säkerhetsverifiering

Utvecklad av användare för användare

Den största fördelen med iiQKA.OS är att det är enkelt att använda samtidigt som det är baserat på en stark arkitektur som är enkel att förstå och fungerar säkert längs hela vägen. KUKA granskar hela systemet i alla steg i utvecklingen i nära samarbete med användarna. För att vi ska lära oss av deras erfarenheter har KUKA implementerat ett förfinat och välstrukturerat feedbacksystem. Med hjälp av de här värdefulla kunskaperna kan KUKA anpassa robotprogramvaran, maskinvaran och tjänsterna efter användarnas behov så att iiQKA.OS och iiQKA-ekosystemet ger den bästa användarupplevelsen av robotteknik. Tack vare snabba och regelbundna uppdateringar av funktionerna kan kunderna vara säkra på att de alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna.

Kundens erfarenheter: Programvara, tjänster och en KUKA-robot som är enkel att använda och programmera – allt i ett kraftfullt paket

Zollner Elektronik AG, en mekatronikleverantör som är specialist på tillverkning av elektronik, delar med sig av sina erfarenheter av iiQKA-prototypen under en testperiod.

En modern, modulär och öppen programvaruarkitektur med stora fördelar

En bra grund av programvaruarkitektur är nyckeln till fördelarna med KUKA:s nya operativsystem, iiQKA.OS. Systemet är baserat på en Linux-kärna och hela arkitekturen är skapat för snabb utveckling och enkel användning: från modulära delar i containerform som kan utvecklas och förbättras separat till stabila och konsekventa gränssnitt för applikationsprogrammering (API) samt responsivitet och fristående dataspegling som garanterar datakonsekvens oavsett vilken enhet användaren använder.

  • Linux är kärnan

    • Öppen källkod och bra support
    • Stort utbud av kompatibel maskinvara
    • IT- och industristandard
    • Flexibelt och robust
    • Säkerhet som konstruktionsprincip
  • Modulär och i containerform

    • Arkitekturdelar skiljs åt med tydliga kommunikationsgränssnitt
    • Enkel och snabb utveckling av nya funktioner
    • Medger stora ändringar medan hela systemet förblir stabilt
    • En viktig grund för en framtidssäker plattform
  • Öppna gränssnitt

    • Gränssnitt för applikationsprogrammering (API) för standardiserad systeminteraktion
    • Grund för att erbjuda mervärde i ett ekosystem
    • Stabil och konsekvent tillgång till delsystem
  • Webbaserat användargränssnitt

    • Anpassningsbar konstruktion som fungerar i många format
    • Enkel och snabb utveckling av anpassade användargränssnitt och objekt
    • Snabbare anpassning och tillägg av nya funktioner och komponenter

Enkel tillgång till automation för både experter och oerfarna användare

KUKA har mer än 50 års erfarenhet av robotteknik och automation vilket mästerligt bevisas i konstruktionen av flexibla och framtidsfokuserade automationslösningar inom automationsgemenskapen iiQKA-ekosystemet. Eftersom det är baserat på de öppna gränssnitten i iiQKA.OS får alla, både experter och oerfarna användare, tillgång till automation. För att garantera en så omfattande användning som möjligt kommer KUKA att ständigt uppdatera robotoperativsystemet i korta intervall, särskilt i början. Användarna kommer att kunna använda fler och fler funktioner och tjänster för enkel drift, intuitiv hantering och säker användning av automatiserad maskinvara som KUKA-robotar.