Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KUKA Mobile Plattform 1500
KMP 1500 är en mobil plattform med fritt rörelsemönster som förflyttar sig autonomt och flexibelt. I kombination med den senaste KUKA Sunrise-styrningen utgör den ett modulärt, mångsidigt och framförallt mobilt tillverkningskoncept för framtidens industri.
KMP 1500: lösningen för en flexibel tillverkningsprocess
KUKA KMP 1500 är vårt svar på tillverkningsindustrins ökade krav på kortare reaktionstider och större flexibilitet i tillverkningskonceptet. I framtidens fabriker hör på förhand definierade vägar och stelbenta processer till historien. Därför utvecklar KUKA intelligenta, autonoma fordon som förser robotar och maskiner med material med perfekt timing. KMP 1500 ger en tidigare otänkbar flexibilitet i produktionen.
KMP 1500 är en autonom plattform som inordnar sig perfekt i tillverkningsprocessen. Den är dessutom perfekt anpassad till matrix-stommen. KMP 1500 transporterar självständigt och autonomt produkterna genom alla steg i processen.
KUKA erbjuder därmed ett tillverkningskoncept som låter dig optimera din logistikhantering. KMP 1500 ger kostnadseffektiv hjälp vid organiseringen av lagret eller mellan tillverkningsprocesserna – och används bara vid behov.
Som ett förarlöst transportfordon med en precisionslyftmekanism rör sig den mobila plattformen autonomt i rummet i vilken riktning som helst.
KMP 1500 spĺňa všetky požiadavky bezpečnostných noriem pre prepravné vozidlá bez vodiča a ponúka maximálnu zaťažiteľnosť pri maximálnej bezpečnosti.
KUKA Mobile Plattform 1500: fördelar
Med KMP 1500 investerar du i en omnidirektionell, mobil plattform som är perfekt anpassad till automatiseringen i Industrie 4.0:
Obegränsad och precis manövrering
Tack vare drivsystemet KUKA omniMove kan KMP 1500 från stillastående läge förflytta sig i alla riktningar. Den genomtänkta hjultekniken gör att positionering med en precision på upp till +/- 5 mm är möjlig även i trånga utrymmen. Det ger platsbesparande och extremt precisa automatiserade logistiklösningar.
Karosser på upp till 1 500 kg är inget problem för KMP 1500.
Autonom och flexibel lagerhantering
KMP 1500 hämtar självständigt de komponenter som behövs och lämnar tillbaka bearbetade arbetsstycken i lagret. Tack vare KUKA.NavigationSolution rör den sig fritt i rummet utan traditionella spårstyrnings- eller navigeringssystem. Det förenklar integreringen i varierande miljöer och ökar därmed lönsamheten inom logistikhanteringen.
Stark, säker och tillförlitlig
Med en bärlast på upp till 1 500 kg transporterar KMP 1500 dina produkter genom hela tillverkningsprocessen på ett säkert sätt. Den uppfyller alla relevanta säkerhetsdirektiv och är dessutom extremt flexibel. Den integrerade säkerhetslaserskannern gör att den navigerar autonomt genom tillverkningen.
KMP 1500: nästa steg i automatiseringen av produktionsanläggningar
Den viktigaste byggstenen i KMP 1500 är den mobila plattformen. Den har en mängd egenskaper som gör den till den perfekta lösningen för flexibla tillverkningsprocesser:
Säkerhetsfunktioner: fyra nödstopp, blinker för a visa färdriktning, LED-signallampor och två laserskannrar med säkerhets- och varningssensorer för 360-graders övervakning
Elförsörjning: uppladdningsbart litiumjonbatteripaket med en kapacitet på 54 Ah och minsta drifttid på tre timmar, möjlighet till laddning via kabel eller golvplatta
Trådlösa gränssnitt: möjlig att konfigurera och programmera utan kabel, fjärrstyrning
Hårdvarukomponenter: kaross, KUKA-motor, stel axel, utväxling för anslutning av hjulsystemet
KUKA.NavigationSolution Basic: det genomtänkta navigeringssystemet gör att den mobila plattformen kan röra sig självständigt i rummet – utan kollisionsrisk eller artificiella markeringar.
KUKA Sunrise.OS: den integrerade styrningen KUKA Sunrise.OS har alla gränssnitt standardrobotarna behöver och kan utan problem utökas.
KUKA Mecanum-hjul:Drivsystemet KUKA omniMove, som är baserat på Mecanum-hjulet, gör att KMP 1500 kan förflytta sig i alla riktningar och gör att den tar sig till önskad position även i trånga utrymmen.
KMP 1500: tillvalskomponenter
KMP 1500 är mångsidig, modulär och kan utökas med extrafunktioner. Vi erbjuder följande tillvalsfunktioner:
Elektroniskt lyftsystem
Golvplatta för laddning
Alltrac-laddare
Litiumjonbatteri med 106 Ah för en drifttid på minst 8 timmar
Här kan du ladda ner produktbroschyren för KMP 1500:
Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.