Välj din plats:

Plats

KR DELTA

KR DELTA Robotar i hygienisk design

Höghastighetsrobotar i Hygienic Machine-utförande för pick & place-uppgifter med hög hastighet inom en rad olika branscher som livsmedel, läkemedel och elektronik.


Hygien på högsta nivå.
Robotarna i KUKA DELTA-serien är konstruerade för mycket känsliga och krävande miljöer.

KR DELTA är tillverkad i rostfritt stål och är därför perfekt lämpad för hygieniskt känsliga miljöer, t.ex. vid direktkontakt med livsmedel, mediciner eller elektroniska komponenter. 

Robotens korrosionsbeständiga hölje i rostfritt stål är utvecklad för att uppfylla tyska och amerikanska livsmedelsstandarder (LFGB resp. FDA) och uppfyller dessutom den europeiska CE-certifieringen liksom den tyska TÜV-säkerhetsfunktionscertifieringen. Tack vare robotarnas kapslingsklass IP 67 är de skyddade mot damm och fukt och kan därför rengöras med högtryckstvätt och alkaliska eller sura rengöringsmedel.

Den här typen av robotar är som gjorda för pick & place-uppgifter i höghastighetstillämpningar, bland annat inom livsmedelsindustrin

DELTA-kinematiken arbetar med hög precision och hastighet och lämpar sig därför optimalt för känsliga branscher som livsmedel, elektronik och den farmaceutiska industrin.

Imponerande prestanda – en garant för säker automation och god lönsamhet år efter år

Dessa robotar styrs med vår nya robotstyrning KR C5 micro som förbrukar nästan 35 % mindre energi än den tidigare generationen. Den nya robotmodellen kan monteras på en mindre yta och har även blivit säkrare. Även prestandan har förbättrats: Med en cykeltid på så lite som 0,5 sekunder lämpar sig KR C5 micro i kombination med KR DELTA perfekt för många hanteringsuppgifter, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Tack vare inkapslade växlar samt självsmörjande material i kullederna har den ett mycket begränsat underhållsbehov. Motorerna är direkt monterade på basen. 

  • Hygienisk 

    • Tillverkad av rostfritt stål – lätt att rengöra och desinficera
    • Hög kapslingsklass IP 67 på hela roboten och IP 69K på axel 4
    • Hög temperatur- och korrosionsbeständighet
  • Certifierad säkerhet

    Robotens material är livsmedelssäkra, vilket har certifierats enligt internationella direktiv

    • GER LFGB
    • US FDA
  • Hög precision

    Hög precision vid plockning och nedläggning av smådelar som pick & place-robot med 3 armar
  • Låg driftskostnad

    • Låg energiförbrukning
    • Nästan underhållsfri

3 - 8 Bärlast i kg

250 - 455 Räckvidd i mm

Vår Delta-robot som Hygienic Machine: uppbyggnad, funktioner, fördelar


Hög flexibilitet 

KR DELTA-robotten med en nyttolast på upp till 6 kg lämpar sig för olika användningsområden, läkemedel, elektronik och andra industrier.

Stort arbetsutrymme

Vår tillförlitliga industrirobot arbetar i ett cylinderformat arbetsutrymme med höjd 250 mm och diameter 1 200 mm.

Flexibel fläns

Flänsen underlättar snabb montering av olika verktyg.

Hög hastighet

Extremt korta cykeltider på så lite som 0,5 sekunder.

Tar mycket liten plats

Den takmonterade roboten med 4 axlar har ett installationsområde på endast 350 mm i diameter.

Mycket lågt underhållsbehov

Inkapslade växlar i kombination med kulleder av självsmörjande material gör att den kräver minimalt med underhåll.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR DELTA robot HM

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

Program- och maskinvara som ett perfekt komplement

Vi erbjuder prisvärda lösningar med passande maskin- och programvara för våra DELTA-robotar. Robotarna kan integreras sömlöst i våra övriga programvarupaket – från KUKA.PickControl till KUKA.VisionTech. Tack vare en särskild styrning kan upp till 10 robotar parallellt utföra samma eller helt olika uppgifter. Uppgifter som materialsortering, förpackning, palletering och montering är bara en bråkdel av allt som DELTA-robotarna kan användas till.

Applikationspaket med KR DELTA-robotar för plockning, förpackning och palletering särskilt för livsmedelsindustrin

För högsta möjliga hygiennivå kan KR DELTA beställas i utförandet Hygienic Machine.

KR DELTA Robotar i hygienisk design (4 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 3 D1200
Nominell totallast
3 kg
Max. räckvidd
350 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 3 kg
  • Max. räckvidd 350 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 3 D1200 HM
Nominell totallast
3 kg
Max. räckvidd
250 mm
Utförande omgivning
Hygenic machine
Nedladdningar
  • Nominell totallast 3 kg
  • Max. räckvidd 250 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Hygenic machine
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 15 D1200-2
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
400 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 8 kg
  • Max. räckvidd 400 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 15 D1600-2
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
455 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 8 kg
  • Max. räckvidd 455 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
%x av %y robotar synliga

Användning av KR DELTA-robotar i olika branscher och produktioner:

White paper: Automatisera hygieniska produktionsprocesser på ett framgångsrikt sätt

Robotarna ”Hygienic Machines” och ”Hygienic Oil” med livsmedelssäkra NSF H1-smörjmedel och optimerad rengörbarhet uppfyller de höga kraven från primär- och sekundärsektorn. Deras hygieniska utformning överensstämmer med EHEDG:s rekommendationer. De är därför mångsidiga, från automatisering av plockning och placering till slutförpackning, sortering och packning.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Läs mer om vår hygieniska robotteknik.

Ladda ner vårt White Paper

Söker du efter en robot för livsmedelshantering?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta automationslösningen.