Välj din plats:

Land

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

2-stationslägesställare KP1-V2T

Den automatiska 2-stationslägesställaren KP1-V2T med vridaxel möjliggör positionering av arbetsstycken med hög repeternoggrannhet. Finns i följande bärlaster: 500 och 1 000 kilo.


Fördelar med 2-stationslägesställaren:

  • Kan kombineras med olika arbetsbord:
    Beroende på arbetsuppgift kan arbetsbord av olika form och storlek monteras på lägesställaren.
  • Ergonomisk inläggningshöjd:
    Ergonomisk inläggningshöjd för personalen realiseras enkelt tack vare lågt placerade fästen på arbetsbordet. För individuell anpassning erbjuder vi monteringsstativ med höjderna 200, 300 och 400 mm till utförandet med bärlast 1 000 kg. 
  • Säker positionsavläsning:
    Med hjälp av positionsavläsaren (tillval) går det att läsa av huvudvridaxelns avsedda arbetsposition med säker teknik. Denna kan användas upp till säkerhetsnivå SIL 3, kat 4 eller Performance Level E. 
  • Hög svetseffekt:
    Svetsa med upp till 1 000 A vid 100 % inkopplingstid. 

Tekniska data och varianter:

Lägesställare KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Nominell bärlast, per sida 500 kg 1 000 kg
Inläggningshöjd 719 mm 575 mm
Vridområde med energiförsörjning - 185°/+5°  ± 185°
Vridområde utan energiförsörjning ± 185° ± 185°
Repeternoggrannhet 0,009° 0,0023°
Rotationstid (180°) 2,2 s 3,0
Störcirkeldiameter 2 080 mm 2 370 mm
  2 080 mm  2 800 mm
Rekommenderat mått på arbetsplatta 1 200 mm x 800 mm 1 600 mm x 900 mm
Tillval: Nominell svetsström (100 % ED) 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
Tillval: Nominell svetsström (60% ED) 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A