Välj din plats:

Land

Draaitafels

Tvåaxlig lägesställare KP2-HV HW

Den tvåaxlig lägesställaren KP2-HV HW med vrid- och tippaxel möjliggör smidig bearbetning av arbetsstycken. Finns i följande bärlaster: 1 100 och 2 600 kilo.


Fördelar med den tvåaxliga lägesställaren KP2-HV HW:

  • Hög precision:
    Högprecis positionering av stora och tunga komponenter tack vare vrid- och tippaxeln.
  • Extremt flexibel:
    Med KP2-HV 1100 HW kan man flytta bärlaster på upp till 1 100 kg och med KP2-HV 2600 HW bärlaster på upp till 2 600 kg.
  • Robust design:
    Huset sörjer för utmärkt stabilitet, även i ojämn produktionsmiljö.
  • Enkel integrering:
    Kan snabbt kombineras med vilken KUKA-robot som helst utan problem med hjälp av KUKA EMD-kalibrering.
  • Integrerad hålaxel:
    Den 2-axliga lägesställaren har en integrerad hålaxel med vilken medier kan tillföras särskilt platseffektivt.
  • Enkel transport:
    Okomplicerad transport och enkel integrering med hjälp av integrerade gaffeltrucksfickor.
  • Hög svetseffekt:
    Svetsa med upp till 720 A vid 100 % inkopplingstid.

Data för och varianter av lägesställaren KP2-HV HW:

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
nominell bärlast 1 100 kg 2 600 kg
Repeternoggrannhet position ±0,20 mm
r = 400 mm               
±0,35 mm
r = 600 mm
Vridområde standard 370° 370°
Tippområde standard 115° 120°
Inläggningshöjd 1 085 mm 1 145 mm
Tillval: Nominell svetsström
(100 % ED)
360 A/720 A 360 A / 720 A
Tillval: Nominell svetsström
(60 % ED)
400 A / 800 A
400 A/800 A