Välj din plats:

Land

Draaitafels

Tvåaxlig lägesställare KP2-SV HW

Den tvåaxliga lägesställaren KP2-SV HW med en vridaxel och en svängaxel garanterar genomgående arbetsstyckenas idealiska positionering och tillgänglighet. Den finns med 1 100, 2 600 och 5 000 kg bärlast.


Fördelar med den 2-axliga lägesställaren KP2-SV HW:

  • Enorm flexibilitet:
    Garanterar optimal bearbetningsläge och god tillgänglighet för vanliga och komplexa komponenter.
  • Styv konstruktion:
    Hög tillförlitlighet vid bearbetning, oavsett komponenternas form eller storlek.
  • Integrerad hålaxel:
    Lägesställaren har en integrerad hålaxel för förenklad medietillförsel och enkel integration.
  • Hög precision: 
    Tack vare vrid- och svängaxeln garanterar den 2-axliga lägesställaren KP2-SV HW exakt positionering även av stora och tunga komponenter.
  • Hög svetseffekt:
    Svetsa med upp till 1000 A vid 100 % inkopplingstid.

Data för och varianter av lägesställaren KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
nominell bärlast 1 100 kg 2 600 kg 5 000 kg
Vridområde ± 185° ± 185° ± 185°
Svängområde ± 185° ± 185° ± 185°
Rotationshastighet 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Svivelhastighet 17 °/s 15°/s 8 °/s
Repeternoggrannhet ± 0,2 mm 
r = 400 mm
± 0,35 mm
r = 600 mm
± 0,35 mm
r = 600 mm
Inläggningshöjd 700 mm 700 mm
1 334 mm
Verktygsradie 1 050 mm 1 250 mm 2 200 mm
Tillval: Nominell svetsström 
(100 % ED) 
500 A/1000 A 500 A/1000 A
500 A/1000 A
Tillval: Nominell svetsström
(60 % ED)
590 A/1180 A 590 A/1180 A
590 A/1180 A