Välj din plats:

Land

Robot Usati

Begagnade robotar direkt från tillverkaren

Med begagnade robotar från KUKA går det att realisera robotbaserad automation på ett kostnadseffektivt sätt. Bestäm själv om du vill hyra eller köpa en begagnad robot eller sälja en av dina begagnade robotar tillbaka till oss.


Köpa begagnade KUKA-robotar

Begagnade industrirobotar från KUKA är alltid ett bra val. Vi utrustar robotarna enligt kundens önskemål, t.ex. med energiförsörjningar, bussystem eller annan extrautrustning.

  • Korta leveranstider: Vi har leveransklara robotar för bågsvetsning, gjutning, palletering, betjäning av verktygsmaskiner, montering, insättning och bestyckning och många fler användningsområden.
  • Kvalitetssäkrat även vid köp av begagnat: Våra begagnade industrirobotar levereras med garanti på alla delar.
  • Kostnadseffektiv lösning: Ett perfekt tillfälle för små företag att börja använda robotteknik.
  • Full garanti och supportTack vare vårt globala nätverk.

Robotar i gott skick eller toppklass:
Begagnade KUKA-robotar i tre kvalitetskategorier

KUKA erbjuder robotar för olika bärlaster: KR AGILUS och LBR iiwa för låga bärlaster, KR CYBERTECH för mellanhöga bärlaster och t.ex. KR QUANTEC och KR Titan för tunga bärlaster.


Med helrenoverade robotar från KUKA kan integratörer och deras slutanvändare investera i robotteknik på ett kostnadseffektivt sätt utan att tumma på kvaliteten.

Philippa Glover, Managing Director, CNC Robotics 
När du har registrerat dig får du direkt tillgång till en mängd olika funktioner. När ditt konto har verifierats får du även tillgång till företagsspecifik information och andra fördelar. Denna process syftar till att säkerställa att din inloggning är säker och kan ta några få dagar i anspråk.
En hyrd begagnad KUKA-robot tillverkar fiberkompositelement av kol- och glasfiber – framför ögonen på besökarna på Victoria and Albert Museum i London.

Hyr en begagnad industrirobot från KUKA 

Hyr en robot från KUKA och få tillgång till den senaste robottekniken till ett överkomligt pris.

  • Perfekt för korta projekt: Hyr bara roboten så länge den behövs (minst 3 månader)
  • Därefter kan vi sälja den till fördelaktigt pris: Vi drar av genomförda hyresbetalningar från inköpspriset
  • Fullständig transparens: Många robottyper kan beställas mot erläggande av månadshyra
  • Inga reparationskostnader: Välj all-inclusive-hyra och dra nytta av den omfattande garantin, t.ex. vid icke-självförvållade skador.
  • Alltid senaste tekniken: Genom att välja vår senaste robotgeneration drar du alltid nytta av den senaste tekniken.

 

Är du intresserad av begagnade KUKA-robotar?

Oavsett om du vill köpa eller hyra. Vi hjälper gärna till

Vill du sälja din begagnade robot? 

  • Enkla återköp: Om du inte längre behöver din begagnade KUKA-robot undersöker vi gärna möjligheten att köpa tillbaka den.
  • Spara pengar: Fråga gärna vid ett robotköp om vi kan byta in din begagnade robot.

Är du intresserad av att sälja din KUKA-robot? Hör av dig till oss. Vi hjälper gärna till.