Konumunuzu seçin:

Ülke

Endüstriyel üretimde lazer malzeme işleminde TÜV denetimli güvenlik

Lazer ışın kaynaklarının yüksek performansları sebebiyle daha yüksek güvenlik ihtiyaçları oluşmaktadır. Çözüm: KUKA LaserSpy 4.0. Pasif sistemlere göre daha güvenli ve ekonomik olan bu TÜV denetimli optik sensör sayesinde aktif bir güvenlik sistemine sahip olursunuz.

8 Haziran 2020


Lazer koruması için koruyucu duvar sistemleri, yüksek ışınlara karşı dayanıklı olmalıdır

Lazer performansı arttı, lazer ışını gelişti ve ışının erişim alanı gittikçe daha çok büyüyor. Bir hata durumunda ise koruyucu duvar sistemleri, dayanmak zorunda oldukları daha güçlü ışınlara maruz kalırlar. Yeterli bir koruma sağlamak için, pasif güvenlik sistemlerindeki lazer koruma kabinleri son derece büyük yapılı olmalıdır. Sadece bu şekilde lazer odağı ile yeterli mesafe sağlanabilir ve ışın dışarıya sızmaz. Fakat bu durum çoğunlukla sağlanamıyor veya çok masraflı oluyor. KUKA LaserSpy 4.0 gibi aktif lazer sistemleri ise bu noktada yerden tasarruf sağlayan ve uygun maliyetli bir alternatif sunuyorlar.

Endüstriye uygun ve ekonomik lazer koruması

KUKA LaserSpy 4.0, kabinin koruyucu duvar sistemlerini aktif olarak denetleyen optik bir lazer koruma sensörüdür. Sensör, örneğin bir fazla akım sebebiyle duvar elemanlarının içinde çok yüksek bir ışın ölçtüğünde, birkaç milisaniye içinde güvenlik devresi tetiklenmekte ve lazer işlemi durdurulmaktadır. Tesis ve kullanıcı için bu şekilde gerekli koruma sağlanmaktadır. Bu esnada KUKA LaserSpy 4.0, bir koruyucu duvarın ışık geçirmeyen ara alanını denetlemektedir. Dolayısıyla bir sistemin çalışması için, çift duvarlı bir kabinin mevcut olması gerekmektedir. 
KUKA SPY-M sayesinde KUKA LaserSpy 4.0 sensörler kolayca denetlenir.

Endüstriyel üretimde lazer malzeme işleminde süreç denetimi

Lazer ışını, kabinin iç duvarına zarar verirse, optik sensör bu hatayı algılar ve ışın dış koruma duvarının içinden geçemeden önce, lazer ışını kaynağını acil kapama devresi üzerinden kapar. Bu durum, 850 ila 1.100 nanometre arası dalga boyları alanındaki yüksek performanslı ışın kaynakları için geçerlidir. "Bu prensip sayesinde süreci güvenli bir şekilde kontrol altında tutabiliyoruz." diye belirtiyor KUKA'nın lazer güvenlik teknolojisi proje müdürü Matthias Mießen.

IEC / EN 60825-4 standardı uyarınca aktif lazer koruma duvarlarına yönelik tüm teknik koşullar sağlanmaktadır. "Güvenliği sağlamak için gereksiz büyüklükte hücrelere ihtiyaç duyulmadığından dolayı KUKA LaserSpy 4.0 çözümü son derece ekonomik." diyor Matthias Mießen. Her sensör, bir çekirdeğin etrafında daire biçiminde düzenlenmiş detektörden oluşmaktadır. Bu sayede her yönde 3,50 metrelik bir alan denetlenebilmektedir.