Konumunuzu seçin:

Konum

Tüm durumlar için esnek güç paketleri: KUKA'dan yeni paletleme robotları

Yeni KR FORTEC PA ve KR FORTEC ultra PA'yı ailesine katan KUKA, ağır hizmet portföyüne dört yeni paletleme robotu ekledi. Hızı ve gücüyle öne çıkan bu robotlar, çeşitli paletleme görevlerini yüksek verimlilikle yerine getirebiliyor. Modüler tasarımları ise ekonomik bakım imkanı sağlıyor.

30 Ocak 2025


KR FORTEC PA, 500 kg'a kadar yüksek taşıma kapasitesi ve uzun erişim mesafesi ile öne çıkan güçlü bir paletleme robotudur. İnce tasarımıyla yalnızca olağanüstü manevra kabiliyeti sunmakla kalmaz, aynı zamanda optimum döngü sürelerini garantileyen mükemmel bir performans sağlar.

Düşük toplam sahip olma maliyeti

KR FORTEC PA, küçük içecek kutularının istiflenmesinden 200 litrelik varillerin dizilmesine kadar çeşitli paletleme görevleri için idealdir. Yüksek yük kapasitesi ve düşük enerji tüketimi , toplam sahip olma maliyetinde (Total Cost of Ownership) önemli azalma sağlar. Modülerleştirme sayesinde KR FORTEC, KR QUANTEC ve KR FORTEC ultra robot modellerinden aynı yedek parçalar kullanılabilir ve böylece depolama maliyetlerinden tasarruf sağlanır.
Yüksek yük kapasitesi ve düşük enerji tüketimi, KR FORTEC PA'nın toplam işletme maliyetlerini azaltır.

Ağır hizmet sınıfı paletleme robotu: KR FORTEC ultra PA

KR FORTEC ultra PA da satışa sunulmuştur. Ağır hizmet sınıfı paletleme robotu, 800 kg'a kadar yükleri zahmetsizce kaldırır ve ağır taşların paletlenmesi için kullanıldığı inşaat sektörü de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda büyük içecek şişelerinden oluşan bir katmanın tamamını kavramak için de uygundur. Çift hareketli kolu, azaltılmış ağırlıkla daha fazla sağlamlık ve doğruluk elde edilmesine yardımcı olur. KR FORTEC ultra PA aynı zamanda yedek parça depolama maliyetlerini azaltan modüler bir tasarıma sahiptir.
KR FORTEC ultra PA, ağır hizmet sınıfı bir cihazdır. Farklı sektörlerde kullanılabilir.

Lineer ünitelerle birleşim imkanı

Her iki robot da yapılandırılabilir doğrusal eksenlere monte edilebilir - KR FORTEC PA'yı KL 4000'e ve KR FORTEC ultra PA'yı KL 5000'e monte ederek çalışma alanınızı 31 metreye kadar artırabilirsiniz.

KR FORTEC PA KR FORTEC ultra PA ailesi hakkında daha fazla bilgi

Robot ailesinin tüm avantajlarını ve teknik fonksiyonlarını öğrenin.