Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Sunrise.OS Med

KUKA ile medikal robotik kontrol altına: LBR Med için sunulan KUKA Sunrise.OS Med işletim sistemi, tıbbi uygulamaların kolayca programlanması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede çok sayıda olasılık elde edilir.


KUKA Sunrise.OS Med temelinde tıbbi uygulamaları hızlı ve başarılı bir şekilde programlayın

KUKA Sunrise.OS Med, LBR Med için sunulan işletim sistemidir ve kapsam dahilindeki KUKA Sunrise.Workbench Med ve KUKA Sunrise.WoV Med ile birlikte, gelişmiş tıbbi robot uygulamalarının programlanması ve yapılandırılması için gerekli olan tüm fonksiyonları sunmaktadır. Java ile nesne odaklı programlama sayesinde hızlı uygulama geliştirme imkanı sağlanmaktadır. Ve tüm bunlar tıbbi cihaz üreticilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve sertifikalandırılmıştır.

Sertifikalar sayesinde özel olarak tıbbi robotik için tasarlanmıştır

Java 8 ve Windows 10 temeline sahip olan KUKA Sunrise.OS Med 2.6, yüksek teknolojik robotik uygulamalara kolay erişim sağlar. Sistem yazılımı, IEC 62304:2006 (Birinci Baskı) + A1:2015 için uygundur. Teslimat kapsamındaki güvenlik opsiyonu KUKA Sunrise.HRC Med sayesinde, işbirlikçi insan-robot uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli fonksiyonlar EN ISO 13849-1:2015 performans seviyesi d kategori 3 uyarınca sağlanmaktadır.


CB test sertifikasını indir

KUKA Sunrise.OS Med, özel olarak LBR Med'in kolay programlanması için geliştirilmiştir

Robotlar ve tıbbi personel arasında güvenli işbirliği

Özel güvenlik seçenekleri üzerinden hız, robot koluna etki eden kuvvetler, robot kolunun çalışma alanındaki konumları ve ayrıca ölçülen torklar da izlenebilmektedir. Bu kapsamda tıbbi cihaz üreticisi, acil durumlarda robotu otomatik olarak durdurmak, frenleri aktif hale getirmek veya tanımladığı bir reaksiyonu tetiklemek için titiz güvenlik parametreleri de belirleyebilmektedir. Böylelikle robot-insan işbirliğinin gerçekleştiği durumlarda, sağlık personelinin ve hastaların güvenliği sağlanabilmektedir.

KUKA Sunrise.OS Med: Tıbbi cihaz üreticileri için ikna edici argümanlar

  • Kullanıcı dostu

    • Tüm robot fonksiyonlarına nesne odaklı Java programlama arayüzü 
    • LBR Med için uygulamaların programlanması, planlanması ve konfigürasyonu için yenilikçi fonksiyonlar
  • Sertifikalı

    • IEC 62304:2006 (Birinci Baskı) + A1:2015 standardına uygun olarak geliştirilmiştir
    • Tıbbi bir ürüne entegrasyon gereksinimlerine yönelik özel yazılım ve donanım
  • Geniş kapsamlı

    • Tıbbi robot uygulamalarının konfigürasyonu ve programlanması için tüm fonksiyonları sağlar
    • Her uygulama için çok sayıda opiyonel paketler
    • Robot kontrol ünitesini müşteri sistemlerindeki algoritmalara bağlamak için çok sayıda arayüz