选择您所在的地点:

国家和地区

KR CYBERTECH nano

高功率密度下的上佳性能:KR CYBERTECH nano 产品系列下的专用工艺机器人是专为搬运小型工件而量身打造的。您可以通过具有多样性的产品作出符合经济效益的选择,同时只需付出更少的投资和能源成本。


具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于搬运、焊接、卸码垛或粘结

KR CYBERTECH nano 系列工业机器人是用于搬运小型工件的上佳选择,应用领域几乎不受限制。通过 6、8 和 10 kg 的精细负载分级和相互协调的机器人种类,您可以精准地确定实际所需的机器人,以获得更高的效率和经济效益。

  • 静电放电保护

    机器人可避免不受控制的静电充电或放电 (ESD) 造成的损害,因此可以安全地处理敏感的电子部件。 
  • 软件插件

    通过数字化 Motion Modes 模式可在机器人控制器上简单地调整机器人的性能,例如为了优化精度和速度。
  • 适用于潮湿和恶劣的环境

    基轴达到 IP 65 防护等级,防尘防水,手轴甚至达到 IP 67 防护等级。
  • 适用于精巧型工作单元

    由于设计纤巧,这款机器人在紧凑型机器人工作单元中确保最佳空间利用。

6 - 10 有效载荷

1420 - 1840 可达距离

好处


最高的精确度

KR CYBERTECH nano 系列工业机器人具有 0.04 mm 的重复精度。因此,即使在高速作业状态下,机器人也能够充分发挥其优势。

紧凑和修长

干扰轮廓最小,而功率最大:新型机器人拥有极为紧凑、轻巧和修长的结构,因此在工业生产中的应用范围很广。

最大的自由空间

机器人拓展了之前无法实现的工作空间:它们能克服更长的距离,拥有很大的反向工作区域和向下作用范围。

最大的灵活性

KR CYBERTECH nano 工业机器人可以安装在地面、墙上、天花板上或者任意的角度,在任何所需的安装位置作业,满足客户各种特定的要求。

最修长的中央手腕

干扰半径仅 67 mm,KR CYBERTECH nano 搬运机器人拥有在同级别中、甚至是全世界最小的中央手腕。它可在其它机器人无法达到的位置上工作。

更大的灵活性

通过机器人控制器可以简单地集成附加轴,使您从创新的拖链系统方案 K-PIPE-ES 中获益良多。

KR CYBERTECH nano 产品系列概览

KR CYBERTECH nano 系列工业机器人极其紧凑和精确。

报价需求或了解更多KR CYBERTECH nano的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano 加入标题

KR 6 R1840-2 KR 8 R1620 KR 8 R1640-2 KR 10 R1420 KR 10 R1440-2 KR 10 R1440-2 HO
有效载荷
6 公斤
8 公斤
8 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
最远可达距离
1840 毫米
1620 毫米
1640 毫米
1420 毫米
1440 毫米
1440 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
食品
安装位置
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位