选择您所在的地点:

国家

KUKA的新型 DELTA 高速机器人助力生产率的提高

KR 3 D1200 是 KUKA 新型 DELTA 机器人,其在食品拣放等领域发挥着强大的实力。此外,其可以承载高达 6 kg 的重量,无论是搬运还是拣选都能够高速进行。

2022年11月29日


KUKA Hygienic Oil (HO) 产品组合添增新成员:全新 KR 3 D1200 能够高速执行各种拣放任务。它的动作精度很高,而且能够搬运多达 6 kg 的食品、药品或电子零件。

工作范围大,占地面积小

虽然 KR 3 D1200 的额定负载为 3 kg,但其最大负载可达 6 kg。这使其成为现今市场上最强大的 Delta 机器人之一。此外,其占地面积小,直径仅 350 mm,顶装的安装方式不仅节省空间而且效率高。这款机器人的工作范围达 1,200 mm,垂直工作范围为 350 mm。值得一提的还有,KR 3 D1200 工作精度很高,其位置重复精度为 +/- 0.1 mm,角度重复精度则达 +/- 0.2°。

高速机器人提升自动化程度

新型 Delta 机器人循环动作小而熟练,1 kg 负载的循环时间仅需 0.32 秒。为了避免停机时间过久,最新开发的 Delta 机器人采用了独特设计,使其维护需求很低。封装式齿轮箱搭配可自动润滑的永久润滑技术与球窝关节,让机器人能够随时保持在最佳状态且不中断运行。此外,其机身采用大量碳纤维打造而成,重量轻盈且非常坚固耐用。整体而言,这款机器人的最大特点在于保养维护成本更低和生产效率更高。

由新款 KR DELTA 来执行拣放任务,快速又可靠。 

Hygienic Machine 型工业机器人

在处理食品或药品时,新型 KUKA DELTA 机器人还有其他优势:其拥有符合二级行业中对食品处理要求的标准配备食品级 H1 润滑剂。尤其是诸如巧克力、面包或糖果等干燥的包装产品,都能够被妥善处理。对于一级行业中的生鲜食品,则适合使用 2021 年所推出的 Delta 机器人 KR 3 D1200 HM(Hygienic Machine)。即使在最严格的卫生要求下,例如肉类或奶酪的原始加工中,HM 版本的 KR DELTA 也能确保优异的卫生条件。

KR DELTA 能为您提供什么帮助?

我们的 KR DELTA 解决方案可以在哪些方面帮助您?向 KUKA 专家咨询并确保您享有专属的独家优惠。

Delta 机器人提供两种机型作为选择

这两款 KR DELTA 机型的组合可以推动食品行业中许多企业的发展。相比采用不锈钢机身的 KR 3 D1200 HM,主要由碳纤维制成的新型 Delta 机器人更显轻盈,因此速度提高了将近三分之一。此外,这款机器人的圆柱形结构使其工作空间更大,价格更低,因而被大受欢迎。
单独也强大,合作会更佳:KUKA 的 Delta 机器人可用于许多行业。

无论是拾取,还是放置:集成式软件包,应用灵活无比

如果在输送带上设置多台 KR 3 D1200 机器人,您当然会希望它们能以最理想的方式相互协调工作。除了深度开发的机器人技术外,这个想法还可以通过三款 KUKA 软件产品来实现:KUKA.ConveyorTech 使多条输送带的运动保持同步; KUKA.VisionTech 借助 IP 67 外壳中内置的视觉系统可识别货物,进而轻松实现质量检查;KUKA.PickControl 可协调不同机器人的拣放任务,实现更高效的包装过程。在这三个软件解决方案的相互配合下,自动化的工作将变得简单又便利。

即日起可开始订购全新 KR 3 D1200,首批机器人预计于年底供货。