請選擇您的所在位置:

國家

數位化轉型服務

KUKA 的數位化服務能針對智慧工廠的具體要求提供量身定制的解決方案。從系統和機器人的模擬,到監控和獨立評估的資料支援:我們將透過數位化服務陪伴和支援您,讓您的生產更加透明且高效。


全面性提升效能

無論是系統的規劃、設定和監控,還是正在進行的運營優化或能源支援:我們的數位化服務涵蓋價值鏈的所有階段

只要擁有合適的服務,您就能針對您的機器人隊伍、系統的管理、維護和安全性進行全面的最佳化。這些服務能確保您立即發現錯誤並進行有效的糾正。您將隨時收到重要通知,並在必要時獲得清晰的概覽和遠端存取。最後但同樣重要的是,您可以透過正確的服務確保系統的生產力,並發現潛在的改進之處,從而提高整體效率。

數位化服務相關的所有 KUKA 產品組合

我們的產品組合涵蓋了客戶旅程的所有領域

快速檢視機器人——KUKA iiQoT

KUKA iiQoT 是我們面向所有機器人的中央 IIoT 平台(「工業物聯網」):它能持續記錄所有狀態資料,無論是來自硬體、軟體還是控制器。公司可以透過此服務隨時掌握他們的機器人隊伍,以及每個機器人的狀態和效率。可自訂調整的儀表板能確保您及早發現並快速解決問題。KUKA 的軟體環境整合也將在此發揮效力。工廠管理、推送通知、維護管理和狀態監控皆能顯著提升工廠運營效率。IoT 子公司 Device Insight 的專業知識用於提供最先進的軟體並從數據中產生最大的附加價值。

深入了解 KUKA iiQoT 的詳細資訊

透過 KUKA iiQoT 隨時快速接收通知。

使用 KUKA.Sim 實現規劃可靠性

KUKA.Sim 是 KUKA 的智慧模擬軟體。有了它,公司甚至可以在系統實際投入運作之前,在他們的單元或生產系統中開發和模擬 KUKA 機器人的應用。離線程式設計的機器人運動流程會即時呈現,並根據其週期時間進行分析和製程優化。透過可達性檢測碰撞辨識等功能可確認是否可確實實現機器人程式和工作單元配置。
資料將完全一致:模擬中發生的事情也會在現實中發生。為公司帶來的優勢:您現在不僅能更好、更靈活地計劃新的生產。您甚至可以在工廠投入使用之前對系統進行測試和最佳化。KUKA.Sim 能夠以最低的成本實現最大的規劃安全性。

深入了解 KUKA.Sim 的詳細資訊

從模擬到現實:KUKA.Sim 可助您實現最大的規劃可靠性。

使用 KUKA VCS Monitoring 進行監控

透過 KUKA VCS (Visual Comissioning System) 最佳化生產和組裝線:監控工具能夠記錄和處理來自 PLC 和機器人的自動化訊號並將其清晰顯示。公司能夠以此查看和評估所有重要的系統參數,並輕鬆地隨後進行適當的最佳化。

KUKA VCS 能讓復雜的流程透明化且可控。

透過 KUKA.DeviceConnector 連結

KUKA 機器人能提供廣泛的珍貴資料,例如狀態報告、運動曲線或診斷值。KUKA.DeviceConnector (KDC) 能讓這些資料可以快速輕鬆地在各種應用程式中使用,無論是數位 KUKA 產品和服務還是客戶個人的應用程式,且無論是在雲端還是在本地皆能使用。

KDC 能將資料傳輸至結構化、標準化的 OPC UA 資料模型,並透過 OPC UA 與邊緣或雲端通訊。它還可以直接與 Kuka-Cloud 或透過 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 與客戶的雲端進行通訊,無需任何額外的硬體。

接著對資訊進行分析和處理。例如,它們可用於資產管理、通信、故障排除、狀態監控或診斷。公司可透過此方式識別並消除工廠中的瓶頸,透過狀態監控和預測性維護避免生產停機,從而提升工廠生產力。

無論是狀態訊息、運動曲線還是診斷值:KDC 能提供一切資料。

透過 KUKA 遠端服務獲得支援

生產中最大的挑戰之一就是系統或機器人的停機和故障。解決問題時若有任何延遲,皆會造成資金損失。因此,我們的 KUKA Remote Service 認證服務技術人員將隨時為您待命:您將能透過安全加密的 VPN 連接和便利的 KUKA.ConnectivityBox 看到現場的情況。您可以即時存取控制器並非常快速地找出問題所在以及解決方法。問題的解決不再需要長途旅行或現場施作。

深入了解遠端服務的詳細資訊

遠端服務將隨時為您服務。

透過 KUKA Xpert 節省時間

KUKA Xpert 是我們的數位知識資料庫。服務技術人員、規劃人員、程式設計人員、操作人員和設定人員可以在這裡找到關於 KUKA 產品的全面技術資訊、解釋和說明,並利用這些資訊快速獨立地解決眾多問題。

深入了解 KUKA Xpert 的詳細資訊

在數位化的 KUKA Xpert 知識資料庫中,公司企業可以找到所有關於產品的相關資訊。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定