請選擇您的所在位置:

國家

拾取和放置

我們協助您整合完全符合您需求的自動化取放系統。無論是為機器裝料和卸料、分揀、包裝或是處理食品:我們的取放機器人都能大幅提升速度。


KUKA 的取放系統有哪些優勢?

觸手可及:一站式智慧化解決方案

拾起工件,移至定位然後放下 – 拾取和放置是生產過程中最常見的應用,在幾乎所有流程中都可以看到。因此,機器人的任務種類繁多,拾取和放置應用的自動化潛力也同樣多元。靈活的 KUKA 工業機器人負載能力達 10 公斤,經常被應用在單調的重複性工作中並且能以最高精度和速度執行任務。我們的軟體解決方案也是針對取放應用的特殊需求所設計:這套軟體能夠協調和同步例如同一條生產線上多架機器人每分鐘多達 2,000 個零件的抓取和包裝動作,藉此進一步提升產能。這類自動化過程不僅能夠節省金錢,同時還能縮短生產時間。我們能夠為您的專屬應用進行配置,並與您一起克服各種產業的挑戰。 

  • 取放型機器人技術

    • 高速機器人和協作機器人負載能力達 10 公斤
    • 符合特殊安全和衛生要求的機器人(Hygienic Machine、Hygienic Oil)
    • 支援單調的重複性任務
    • 易於整合
    立即觀賞
  • 取放專用軟體

    • 2D 和 3D 影像處理
    • 即使在無特定結構的環境中,也能辨識物件
    • 協調和同步同一條生產線上的多架機器人
    • 簡易的輸送帶應用程式設計
    立即觀賞
  • 拾取和放置相關知識

    • 在多個 KUKA 技術中心進行可行性研究
    • 全球客戶服務網路提供支援
    • 多年的專業知識和技能奠定實現工業 4.0 的基礎
    • 可實現生產線全面自動化
    立即觀賞

毫不停歇地包裝注射器:基於 3D 模擬技術的高階解決方案

自動化注射器搬運方案減輕了工作人員的負擔,成為疫情期間的高效率解決方案。

KUKA 的取放型機器人專為所有生產情形設計

取放型工業機器人的市場需求度非常高。它們能夠在各種不斷重複的加工過程,以及人體工學條件對工作人員不利的環境下提供最佳支援。這包括了汽車工業電子產業和對衛生與安全有嚴格要求的食品工業和製藥業。而在 Hygienic Oil (HO) 和 Hygienic Machine (HM) 機型方面,KUKA 所提供的產品組合更是首屈一指。快速、堅固耐用、靈活且節省空間:歡迎您進一步認識 KUKA 取放型機器人的所有優點並立即親自體驗!

 

性能強大的雙人組:用於取放任務的機器人和軟體

KUKA.PickControl 可實現在多條輸送帶上自動拾取和包裝未經分揀的零組件

取放任務專用的 KUKA 影像處理軟體

迅捷的工業機器人,強大的軟體選項:KUKA 遵循整體性作法,旨在讓實現自動化所需的所有方面均齊頭並進。現今的應用對於影像處理控制機器人臂的要求很高。機器人必須能夠區分不同的形狀、尺寸、顏色和紋理。即使只是產品中的輕微異常狀況,也會使得分類任務變得困難。智慧化影像處理技術能夠識別例如輸送帶上產品的位置,並且將該資訊傳送給機器人。機器人便會利用這些資訊來拾取物品,並將其放入所屬的包裝中。KUKA 能夠完美協調產品、輸送帶和機器人的速度。

 

3D 模擬讓您能夠快速調試啟用您的取放應用: 

KUKA.Sim 模擬軟體

KUKA 取放技術:先進知識,引領未來

KUKA 為您提供一系列絕無僅有的高品質諮詢和服務項目。我們的專線電話全天 24 小時為您提供服務,您也能夠使用我們廣泛多樣的數位服務內容。我們的優良服務項目也包含透過 KUKA 學院為您的員工提供訓練課程,以及由全球 KUKA 技術中心提供為您提供諮詢和支援。在整個加工過程鏈和產品生命週期裡,我們都是您的最佳合作夥伴。 

您想要將取放技術整合到您的生產過程中?

KUKA 在落實自動化的每一個步驟中都為您提供協助,讓您的企業更加成功。實現最大產量並縮短循環時間,從 SCARA 到 DELTA 機器人,再到 LBR iisy 協作機器:我們竭誠為您提供專業諮詢。
在 my.KUKA 上成功註冊後,您便可以存取諸多功能。您的帳戶通過驗證後,您還將收到為您量身定制的資訊和優惠。此過程可提高您個人登入的安全性,可能需要幾天時間。