請選擇您的所在位置:

國家

自動化易如反掌

拋棄式手套的開發作業是一個非常漫長的過程。來自馬來西亞的 Le Inoova 公司在系統整合商 IDEA 和一台 KUKA 機器人的協助之下,成功地實現了這個過程的自動化。機器人不僅提高了生產過程中的精確度,同時也有助於減少材料浪費。


高效率的手套生產解決方案

全球每年醫療用拋棄式手套消耗量高達 3000 億隻,其中一半貨源是來自馬來西亞。單單由於新冠疫情流行,產量更再次急遽上升。自 2013 年以來,位於馬來西亞雪蘭莪的 Le Inoova 公司便持續為拋棄式手套製造商提供協助。「我們為手套工業提供諮詢服務和解決方案。我們發現到,這個產業中的許多業者面臨著同樣的問題」,Le Inoova 的總經理 Khoo Siong Hui 表示。他指的尤其是實際生產手套之前的開發過程和測試階段。於是 Le Inoova 以此為著眼點,開發出一個新穎且更具成本效益的方法來幫助業者,例如將每天的乳膠材料浪費量從 2,500 公斤減少至 30 公斤。
馬來西亞公司 Le Inoova 為手套工業提供解決方案。一台 KR IONTEC 為例如乳膠或丁腈拋棄式手套的生產過程帶來更高精確度

與 KUKA 的系統合作夥伴 IDEA 聯手打造

轉型的目的在於讓拋棄式手套的生產過程更靈活,並且提供一個能夠以合理價格取得的機器人解決方案。這家公司與同樣來自於馬來西亞的 KUKA 系統合作夥伴 IDEA 公司聯手合作,為手套研發過程中的浸漬技術開發了一個機器人解決方案。這個過程基本運作如下:一名化學家用手將一個陶瓷手模型浸入液體乳膠、乙烯基或聚氯乙烯等原料中。這些原料會均勻地附著在陶瓷浸漬模型上,之後再送進烤爐中烘烤。「一般而言,人工浸漬過程會耗費大量時間,因為我們無法精確地控制停留時間和溫度,最終會導致產品延遲完成,例如乳膠手套」,Hui 解釋道。 
無論是乳膠或是丁腈材質、無粉或是含粉、白色或黑色:拋棄式手套的開發工作通常需要大量的人工作業。

KUKA 機器人帶來高品質的乳膠手套

此時正是 KUKA 機器人大展身手的時候。目標是生產高品質的拋棄式手套同時縮短浸漬時間,並儘可能降低錯誤發生率和避免乳膠分佈不均勻。「我們深信,自動化是每一個產業的成功關鍵」,IDEA 的總經理 CY Ching 如此表示,「對於手套工業而言當然也是。」KUKA 工業機器人取代了人工,負責將陶瓷模型浸入不同原料。
機器人讓每一隻手套上的乳膠分佈得非常均勻,投產之前便排除可能會發生的錯誤。
裝有不同浸漬原料的混合槽以半圓形排列在機器人前方,此處正在形成一隻乳膠手套。

高挑戰性的任務:機器人同事手感極佳

KR IONTEC 前方的混合液體配料池以半圓形排列。一名員工或是化學家可以簡單快速地將陶瓷模型裝在機器人上,接著機器人便會全自動地將模型浸入每一個液槽。在烤爐中烘烤完成後,化學家會檢查乳膠手套的品質,然後立即針對下一次的測試調整浸漬時間或是浸漬角度。如此一來,便能夠降低錯誤率獲得更精準的乳膠層厚度結果。如果產品開發過程一切順利,那就表示:可以進入乳膠手套的量產階段。

KR IONTEC 浸漬本事高

然而,應該使用哪一款機器人呢?「我們最後決定採用 KR IONTEC。它的體積不會過於巨大,非常適合用於化學實驗室之類的狹小空間」,KUKA 的馬來西亞驅域銷售經理 Vincent Chia Wei Siang 解釋道。無論是地面上、牆壁或是傾斜位置,KR IONTEC 都能以緊實、精簡的設計完美結合成同級產品中的最大工作空間。這款工業機器人配備防水、防塵型機器人手腕和多具帶有防護措施的電機,適用於幾乎所有應用範圍。Le Inoova 也利用 KUKA.Sim 輕鬆快速地完成了整套拋棄式手套浸漬系統的程式設計。「這套模擬軟體非常易於使用」,CY Ching 說。
機器取代人工:Le Inoova 與 KUKA 和 IDEA 密切合作,為乳膠手套的生產過程開發出一個機器人解決方案。

親自動手:機器人實現穩定的手套品質

總經理 Hui 對與 KUKA 的合作結果感到非常滿意,並且在短時間之後便獲得極大的成功:「使用機器人讓我們可以將經常發生的人為失誤情形減至最低,進而加快產品的開發速度。」至於乳膠手套生產過程中的材料浪費量也顯著減少,從每天 2,500 公斤降低至 30 公斤。「我們的客戶可以透過自動化技術節省更多資源、金錢和時間」,Hui 解釋說。IDEA 公司的總經理 Ching 也很重視與 KUKA 的合作關係:「KUKA 的技術支援,從備用零組件到服務和培訓等等,都是我所經歷過最好的合作關係之一。」 
耐撕裂?均勻分佈?Le Inoova 的員工逐一檢查乳膠手套

我們非常信任與 KUKA 和 IDEA 的合作,因為他們為我們提供了非常實值的協助。他們擁有深厚的相關經驗,能夠為許多產業提供客製化解決方案 – 其中當然也包括手套工業。

Khoo Siong Hui,Le Inoova 總經理

拋棄式手套:研究和開發的整體解決方案

Hui 希望能繼續與 KUKA 保持交流,為手套浸漬過程打造符合未來需求的解決方案。Le Inoova 深信,他們能夠完全滿足客戶生產過程的嚴格要求。同時也很重要的一點是,他們不會在品質和誠信度上做出任何妥協。「這套系統是研究和開發工作的整體解決方案,讓人更易於理解如何改良浸漬過程,使得研發過程更順利」,總經理 Hui 表示,「我們的目標在於,將工業機器人手臂整合到我們的日常工作中,並由它來精確執行精密任務。」歸功於 KUKA 和系統合作夥伴 IDEA 的協助,得以在手套工業中實現自動化過程,進而能夠長期確保全球拋棄式手套的供應情形。

尋找您身邊的 KUKA 系統合作夥伴

您可以在此為您的產業或問題找到合適的合作夥伴。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定