請選擇您的所在位置:

位置

專為頂載應用設計的運輸機器人

高效、靈活、引領未來——KUKA 運輸機器人正在顛覆您的內部物流面貌。實現內部物料流自動化,減少人工運輸,持續提高生產力。我們的運輸機器人採用智慧控制器和穩定的技術,為實現快速、精確和符合經濟效益的物流流程提供可靠的解決方案。


自主運輸機器人忠實配合您的流程

KUKA 自主移動運輸機器人配備靈活的介面易於整合,能夠快速帶來高效的內部運輸自動化。除了智慧功能以外,它們的優勢還在於靈活的機動性——搭載全向或差速驅動技術,不僅能夠向前、向後、側向行駛以及原地迴轉,甚至可以精確掌握曲線行駛。

除了傳統的 QR 碼導航技術之外,KUKA AMR 還採用了 SLAM 技術,進一步簡化了試運轉的過程。我們的運輸機器人也展現了在多變環境中的適應能力,利用障礙物偵測和導航技術掌握複雜的工業場景。它們可以靈活安全地克服或避開各種挑戰,例如移動障礙物、人員或建築結構條件。

我們的移動機器人平臺 (AMR) 專門為工業領域的各種任務和產品需求而開發,即使沉重和大型貨物也可以輕鬆可靠地運輸。

頂載式運輸機器人在內部物流中應用多元

運輸機器人設計精簡且機動性高,非常適合用於製程或物流區域等交通量大的區域。即使在坡道或傾斜表面上也能可靠行駛,並能輕鬆掌握負載頻繁變化的內部物流。

支援人機協作的頂載式 AMR 可確保安全靈活的運輸——即使在人員與機器共享的繁忙環境中也無例外。

運輸機器人在生產線和內部物流的頂裝式應用中執行哪些任務?

  • 生產線物料供應

    將材料或零件可靠地直接運送到製造或組裝現場——完全自動化且按需求運送。
  • 線路和站點的流程連接

    工作站之間的工件自動運輸使得製造流程更為靈活。
  • 內部物流

    在各種倉儲和生產區域內靈活交接和領取貨物、空容器或成品零件。

實現自動化的技術——功能和選項取決於 AMR 類型


頂裝式平臺如何在複雜的環境中導航?

  • SLAM 導覽 採用 LiDAR 技術進行掃描,即時根據環境輪廓進行定位。
  • QR 碼用於精確定位——由平臺底部的攝影機偵測。
  • 使用 KUKA.AMR 車隊軟體,輕鬆實現智慧車隊管理

不同的機器人平臺提供哪些安全功能?

  • 雷射掃描器能夠確實可靠地偵測人員和障礙物
  • 另外還利用 3D 攝影機偵測障礙物,有效保護 AMR 和貨物
  • 用於保護機器的緩衝條條
  • 聲音和視覺訊號以及 4 個緊急停止開關(設於平臺的每個彎角處)
  • 用於通知、警報、音樂的聲音模組

移動平臺如何裝載?

  • 配備數位觸控螢幕的連接座,用於傳導充電和感應充電
  • 電池電量低時會自動前往空置的充電站
  • 感應充電方式靈活且零磨損
  • 充電 2 小時可使用長達 8 小時
  • 僅需一小時即可將電量從 20% 充至 80%。

哪些附加功能使得應用更靈活?

  • 模組化起重裝置:可選擇配備/不配備起重裝置
  • 具有各種 IO、乙太網路和電源連接,可靈活配置
  • 休眠模式模組
  • 用於 QR 碼負載偵測的攝影機
  • Wi-Fi 連線,可選擇 5G 技術

機器人平臺符合哪些防護類型?

  • 防護等級高達 IP54:防濺水、灰塵和碎屑
  • 提供 CR(Clean Room:無塵室)和 ESD 型號

該平臺有哪些重要使用核准?

  • 已通過 CE 認證 (TÜV) 並獲准進入北美市場
  • FCC 選項