Vyberte si svou polohu:

Země

Společnost Grind Master transformuje slévárny s roboty od firmy KUKA

Společnost Grind Master, globální leader na trhu s obráběcími stroji a stroji na odstraňování otřepů, zahájila v lednu 2016 integrování robotů od firmy KUKA. Malé roboty řady KR AGILUS v jejím portfoliu představují vysoce ucelené a kvalitní řešení pro odlehčování odlívaných hliníkových součástek. Toto řešení znamená nejen snížení nákladů, ale také zvýšení produktivity a kvality.

22. června 2017


Grind Master, společnost na výrobu kovoobráběcích strojů se sídlem v indickém Aurangabadu, zavedla v lednu 2016 do svého portfolia roboty od firmy KUKA. Malý robot KR AGILUS sixx se využívá v aplikacích pro odlehčování odlívaných hliníkových součástek, a to především viditelných dílů třídy A v automobilech, skútrech a motocyklech. U těchto dílů se požaduje vysoká kvalita povrchové úpravy, aby byly splněny velmi přísné normy.
Roboty KR AGILUS se používají k odlehčování odlívaných hliníkových součástek

Roboty KUKA posyktují mimořádně ucelenou kvalitu

Dříve se v odlehčovacích úsecích využívaly hlavně příležitostné manuální síly. Kvůli vysokým teplotám, výparům, prachu i vysokým požadavkům byla však nutná změna. Byla dána přednost robotickému řešení před linkovým portálem kvůli pružnosti nezbytné při zpracování vyššího počtu variant součástek, častých aktualizacích modulů i z důvodů složitosti tvarů. Výsledná ucelenost kvality hliníkových součástek překonala kritéria společnosti Grind Master: „Proces robotického odlehčování představuje transformaci pro slévárny i pro personál, který v nich pracuje; vzniklo bezrizikové, bezpečné a zdravé pracovní prostředí, ve kterém vznikají kvalitní díly a v němž jsou splněny celosvětové požadavky na výrobu. S úspěchem první dvou odlehčovacích robotů bych chtěli pokračovat s automatizací celé slévárny s roboty pro tyto úkony“, říká Sameer Kelkar.
KUKA KR AGILUS ve společnosti Grind Master