Vyberte si svou polohu:

Země

Tušírovací lis

Tušírovací lisy bývalé Reis Robotics jsou trvalým základem té nejvyšší kvality a přesnosti. Každý konstruktér forem, který své produkty testuje v lisu, dosahuje vysoké kvality výrobku a zamezuje výpadkům výroby a prostojům u svých zákazníků.


Kvalita a přesnost při výrobě forem

Při konstrukci forem patří tušírování k úkolům zajišťujícím kvalitu, pro dodání co nejlepších produktů, které v běžné výrobě dosahují dlouhou životnost a bezvadné produkty. I u obrovských forem záleží na zlomcích milimetrů. Ty rozhodují o tom, jestli se forma těsně zavírá.

Tušírovací lisy bývalé Reis Robotics přispívají k lepším konečným produktům a ve výrobním prostředí šetří časově a finančně náročný zkušební provoz.

Výhody tušírovacího lisu

U tušírovacích lisů firmy KUKA je rozhodující rovnoměrné rozložení sil na smýkadle. Umožňují to lité a žebrované obdélníkové profily a upínací desky. Ve srovnání se svařovanými ocelovými profily přenáší síly extrémně přesně a bez deformací.

Osvědčené tušírovací lisy navíc nabízí mnoho dalších výhod:

  • Komfortní obsluha pomocí plynulé regulace joysticku pro tlak a rychlost
  • Inteligentní ovládací technika zamezuje nesprávné obsluze
  • Textový displej se srozumitelnými hlášeními o stavu systému
  • Ergonomická práce díky možnosti vytočení horní poloviny formy o 180 °
  • Velká průchodnost sloupků umožňuje velké formy
  • Horizontální přesnost polohování desky vozíku: 0,04mm
  • Rovinná paralelita obou upínacích desek v rozsahu +/- 0,1 mm na 1.000 mm
Tušírovací lisy firmy KUKA poskytují precizní kvalitu.

Vyberte si vhodnou variantu

 

Osm různých tušírovacích lisů pokrývá všechny Vaše požadavky při výrobě forem. Upínací plochy sahají od 800 mm x 1.100 mm až po 4.000 mm x 3.000 mm. Je možný uzavírací tlak až 4.000 kN.

Kontaktujte nás, abychom Vám pomohli najít optimální tušírovací lis. Rádi Vám poradíme.

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie