Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Process Monitoring -Software

KUKA.ProcessScreen

Applikationssoftware zur Visualisierung, Überwachung und lückenlosen Dokumentation von roboterbasierten Fertigungsprozessen aller Art in nahezu Echtzeit.


Datenmanagement für mehr Transparenz und Sicherheit beim automatisierten Schweißen, Schneiden und Bearbeiten

Die Process Monitoring-Software KUKA.ProcessScreen ermöglicht die übergreifende und bauteilorientierte Dokumentation, Auswertung und Analyse Ihrer Produktionsdaten – vor allem bei Bahnprozessen, aber auch bei Punktprozessen. 

Durch den Vergleich mit individuell konfigurierbaren Grenzwerten kann die Software Verletzung dieser Grenzwerte erkennen und erlaubt so, die Qualität Ihrer Produktion im Blick zu behalten. Tabellarische und graphische Übersicht der Ergebnisse stehen auf Knopfdruck zur Verfügung.

Produktivitätssteigerung durch Process Monitoring

  • Check

    Einfache Bedingung

    • Frei konfigurierbar für verschiedene Anwendungen
    • Eine Software für gesamte Produktion
    • Reduzierter Schulungsaufwand
    • Check

      Steigerung der Qualität

      • Direktes Feedback aus der Fertigung
      • Datengestützte Analyse
      • Effiziente Prozessoptimierung
      • Optimale Fehlerbehebung
    • Check

      Skalierbarkeit

      Einfache Erweiterung auf weitere Prozesse:
      • Schutzgasschweißen
      • Laserschweißen
      • Laserschneiden
      • Kleben
      • CNC
    • Check

      Webbasierte Software

      • Visualisierung auf jedem Endgerät 
      • Alle wichtigen Daten auf einen Blick
      • Lokale Speicherung der Prozessdaten
      • Übertragung der Daten an dezentrale Kundennetzwerke möglich

    Dokumentationslösung für eine stabile Produktion mit hoher Qualität: Ihr Vorteile

    • Standard Roboter- Technologiepaket – einfache Installation und jederzeit nachrüstbar
    • Lückenlose Visualisierung, Überwachung und Dokumentation von beliebigen roboterbasierten Fertigungsprozessen
    • Einheitliche Konfigurations- und Bedienphilosophie unabhängig von der Applikation
    • Vollständig integriert in unsere Technologiepakete KUKA.ArcTech und KUKA.LaserTech 
    • Einfache Anpassung für alle anderen Technologien, Konfiguration über KUKA WoV
    • Sicherheit für eine stabile Produktion mit hoher Qualität und Transparenz
    • Durch webbasierte Technologie quasi auf jedem Endgerät visualisierbar