Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Wählen Sie eine Sprache:

  • Deutsch / German
  • Englisch / English
Modular house building 5North a perfect connection

5North und KUKA bauen moderne, vollautomatisierte Produktionsanlage für 2D Panels in Adelaide

Die australische Firma 5North, Spezialist für innovative Baulösungen, und KUKA, eines der weltweit führenden Unternehmen für intelligente Automatisierungslösungen, geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Gemeinsam errichten sie am neuen Fertigungsstandort in Adelaide eine hochmoderne, vollständig automatisierte Produktionsanlage für 2D Panels.

9. Dezember 2025


Effiziente Fertigung durch Robotik und Automatisierung

Die vollständig automatisierte Produktionsanlage für 2D-Panels nutzt modernste Robotik und Fördertechnik, um Rohmaterialien wie Holz effizient zuzuführen. Anschließend werden die Materialien präzise geschnitten, gefräst und gebohrt. Roboter übernehmen zudem das exakte Platzieren der Bauteile sowie das Ausführen von Verklebungen und Verschraubungen. So entsteht ein durchgängig automatisierter Fertigungsprozess von der Materialzuführung bis zum fertigen Panel.
Modular house building Production line
Aussparungen für Fenster, Türen und Installationen werden bereits in der Produktion berücksichtigt. (Bildquelle: KUKA Group)

In der neuen Anlage wird der Fertigungsprozess mithilfe modernster Robotertechnologie auf ein neues Level gehoben. Die Anlage ist in der Lage, alle zehn Minuten ein komplett fertiges 2D Panel zu produzieren. Die 2D Bauelemente sind vorgefertigte, flächige Bauelemente, die im modernen Holzbau eine zentrale Rolle spielen. Sie bestehen aus Holzwerkstoffen wie Strahlenkiefer, Brettsperrholz oder Massivholz und dienen als Wand-, Boden-, Decken- oder Dachbauteile. Der Bezeichnung 2D bezieht sich darauf, dass diese Elemente in zwei Dimensionen, der Länge und Breite, gefertigt werden. Durch die automatisierte Fertigung sind die Panele maßgenau und sofort einsetzbar. Die Elemente werden auf der Baustelle nun noch positioniert und verbunden, was die Bauzeit erheblich verkürzt.

Modular house building Automation
Präzision durch Robotik: Vollautomatisierte Bearbeitung von Holz für den modernen Häuserbau. (Bildquelle: KUKA Group)
„Bei 5North sind wir der Überzeugung, dass jeder ein Zuhause verdient. Deshalb legen wir einen besonderen Fokus auf soziale und erschwingliche Wohnbauprojekte, die mit nachhaltigen und gesunden Materialien realisiert werden. 5North ist nicht der Bauunternehmer, aber mit unserer neuen Anlage setzen wir Maßstäbe in der Bauindustrie für unsere Entwickler und Baupartner. Die Zusammenarbeit mit KUKA ermöglicht uns, Technologie und fortschrittliche Fertigung zu nutzen, um höchste Präzision, gleichbleibende Qualität und eine bislang unerreichte Fertigungsgeschwindigkeit zu bieten“, erklärt Wayne Hughes, Gründer und CEO von 5North.
Modular house building 5North
Modularer Hausbau – gefertigt aus hochwertigen Modulen, schnell, nachhaltig und effizient. (Bildquelle: 5North)

Digital geplant, automatisiert gefertigt: 2D-Panels für individuelle Bauprojekte

Der Produktionsstart der 2D Panels ist für Mitte 2026 geplant. Mit der neuen Technologie kann flexibel und schnell auf unterschiedliche Kundenwünsche reagiert werden. Die hochautomatisierte Fertigung sorgt dabei nicht nur für gleichbleibende Qualität, sondern auch für eine verlässliche Planbarkeit der Aufträge und bietet damit einen großen Vorteil für Bauunternehmen und Endkunden. Durch die Kombination von digitaler Planung und automatisierter Fertigung entstehen 2D Panels, die perfekt auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts abgestimmt sind. Dies macht den Häuserbau effizient, nachhaltig und zukunftsfähig.

„Dies ist ein Meilenstein für den Fertigungsstandort Adelaide und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der australischen Baubranche“, ergänzt Timo Heil, Geschäftsführer von KUKA Systems EMEA.
Modular house building 5North a perfect connection

Download

Pressemitteilung und Bildmaterial