Seleccione tu localización:

País

Robot láser CO2

Los robots láser CO2 de KUKA trabajan de forma rápida, precisa, limpia y sin desgaste. Por eso son ideales para el mecanizado de piezas en 3D de materiales no metálicos y de la mayoría de los plásticos. El material y el láser están perfectamente adaptados entre ellos.


El robot láser RV6L-CO2 de KUKA es ideal para el corte 3D y las perforaciones con láser CO2. Sustituye a los costosos y pesados moldes de troquelado en aplicaciones que requieren la mayor flexibilidad posible.

Las células láser CO2 de KUKA pueden transformarse de forma rápida: el robot se reprograma fácilmente sin necesidad de realizar complejas modificaciones en los dispositivos de los componentes. La célula de mecanizado completa puede ampliarse para tareas complejas, por ejemplo con las soluciones de pórtico de KUKA especiales para el corte láser de plásticos.

Corte y perforación de plásticos: Los robots láser CO2 de KUKA permite un mecanizado 3D preciso.

Ventajas del robot láser CO2 de KUKA

Guiado del rayo integrado

El rayo láser se guía con la mano del robot. Con el guiado del rayo completamente integrado y encapsulado, el robot no tiene restricciones de movilidad para geometrías complejas.

Supervisión continua de las lentes

La unidad de control LCU (Lens Control Unit) advierte con la debida antelación cuando los elementos ópticos están sucios o dañados. Un mantenimiento temprano evita los indeseados tiempos de parada.

Máxima dinámica y precisión

En el lado del eje del robot pueden montarse láseres con hasta 400 kilogramos de peso total. Esta adaptación que no añade peso permite que el robot se mueva con la agilidad y precisión de costumbre.

Ahorro de energía y cuidado de los materiales

El aporte de energía puede definirse con exactitud para cada proceso de mecanizado. Una ventaja más: el material no se deforma ni se sobrecalienta, ya que solo se genera el calor necesario.

Sin desgaste de herramientas

Al contrario de lo que ocurre con el corte mecánico, con el láser la herramienta no se desgasta gracias al mecanizado sin contacto.

Sin acabado 

Los robots láser CO2 de KUKA realizan bordes de corte sin rebabas. Así, las piezas pueden utilizarse directamente sin necesidad de otros pasos intermedios.

Calidad de corte elevada y constante

Los componentes de plástico no están sujetos a ninguna fuerza que pueda afectar de forma negativa a los resultados de corte.

El robot láser CO2de KUKA: datos y hechos

Denominación del tipo RV6L-CO2
Peso dispositivo básico (sin unidad de control, láser ni plataforma) 960 kg
Repetibilidad +/- 0,05 mm
Potencia del láser Hasta 1 kW posible con una conexión lateral del láser CO2

Materiales compatibles

  • Polietileno
  • Polipropileno
  • Plástico reforzado con fibra de carbón
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Madera
 Piezas mecanizables
 Piezas 3D con
  • Grosores de material de 0,2 a 5 mm
  • Dimensiones de 50 mm hasta varios metros
  • Un peso máximo de ...
 Aplicaciones típicas
  • Corte: componentes de carrocerías de automóviles como columnas A-B-C, revestimientos del techo, paneles de instrumentos, reposabrazos
  • Perforación: cubiertas del airbag, cubiertas de los espejos, componentes para el compartimento del motor, laminación al vacío

Módulo adicional para una mayor calidad: Airbag Perforation Monitor

El módulo de control Airbag Perforation Monitor (APM) se ha desarrollado especialmente para realizar orificios en el panel de instrumentos.

Funciones importantes del APM:

  • Supervisión y medición de la potencia y el impulso láser.
  • Registro de las pérdidas de energía en el guiado del rayo y el enfoque.
  • Controles de calidad directamente en el ordenador.
  • Configuración de las fuerzas de disparo para un funcionamiento sin errores.
  • Documentación de toda la cadena de producción (importante en el caso de los componentes de la industria del automóvil relevantes para la seguridad).

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies