KR 60 JET

El KR 60 JET es un sistema de automatización perfectamente orientado a las actividades de manejo y la manipulación de material en distancias de hasta 30 m. A través de la combinación entre el eje lineal flexible y el robot de brazo articulado, que se puede colocar en la parte lateral o superior, podrá abarcar los espacios de trabajo más amplios en un proceso de producción automatizado.

El KR 60 JET es un compuesto de eje lineal, robot de brazo articulado y el módulo de eje JET TRACK. Gracias a las variantes de pórtico y las posiciones, se pueden llevar a cabo distintas aplicaciones, también se puede ampliar el sistema mediante la colocación de un segundo robot de brazo articulado en el eje lineal.

De esta manera, el KR 60 JET es capaz de trabajar en varias posiciones y máquinas de forma simultánea. Gracias a la estructura modular de todos los componentes, lo puede adaptar perfectamente a sus necesidades según el usuario y la tarea.

30 - 60 Capacidad de carga en kg

1682,5 - 2082,5 Alcance en mm

Ventajas


Rápido y con precisión de repetición

El KR 60 JET le aporta velocidades máximas de trabajo y recorta los tiempos de ciclo de forma notable. Su reducido peso propio permite obtener valores de aceleración óptimos y la máxima precisión de repetición. 

Eficiencia en los procesos y ahorro de espacio

Las distintas posiciones de montaje, parte superior o parte lateral, permiten nuevos espacios de trabajo. Así ahorrará valioso espacio en la nave. Se pueden concatenar varias máquinas en una longitud de hasta 30 m.

Gran alcance y máxima profundidad

Gracias a la longitud variable del eje lineal, se pueden superar las distancias más amplias de hasta 30 m. La geometría perfecta de ejes permite al robot adentrarse hasta niveles muy profundos de la máquina y retirar componentes de forma muy veloz.

Flexible en cuanto a la posición y específico para cada aplicación

El KR 60 JET se puede ampliar con otro robot de brazo articulado. De esta forma, dos robots pueden trabajar de forma simultánea en varias posiciones o máquinas sobre un eje lineal. Tanto la longitud de la unidad lineal como la posición del robot se pueden adaptar de forma flexible.

KR 60 JET Vista general de los datos

KR 60 L45-2 JET KR 60 L30-2 JET KR 60-2 JET
Categoría
Carga mediana (30-60 kg)
Carga mediana (30-60 kg)
Carga mediana (30-60 kg)
Forma constructiva
Estándar
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 1
Estándar
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 2
Estándar
Estándar
Estándar
Versión entorno
Standard
Standard
Standard
Versión entorno, ampliación
Standard
Standard
Standard
Carga
45 kg
30 kg
60 kg
Carga total nominal
-
-
-
Máx. alcance
1882,5 mm
2082,5 mm
1682,5 mm
Número de ejes controlables
6
5
6
Repetibilidad de posición (ISO 9283)
±0,07 mm
±0,06 mm
±0,07 mm
Peso
471 kg
479 kg
435 kg
Posición(es) de montaje
Pórtico
Pórtico
Pórtico
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
Unidad de control
Tipo de protección
IP 64
IP 64
IP 64
Tipo de protección muñeca central
IP 65
IP 65
IP 65
Ir al centro de descargas

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK