Seleccione tu localización:

País

Spuitgieten

Automatización en la industria de fundición y forja

Gamas de productos cada vez más amplias y ciclos de vida cada vez más cortos: los nuevos requisitos del mercado en la era de la Industria 4.0 incluso en la industria de fundición y forja. KUKA ofrece soluciones de automatización para configurar su producción de una forma más flexible, aumentar la eficiencia y garantizar un entorno seguro en el lugar de trabajo.


Un único fabricante: automatización a lo largo de toda la cadena de proceso de fundición

La serie de robots KUKA Foundry ha sido diseñada para los requisitos específicos de la producción de la industria de fundición. Gracias a las muñecas de robot resistentes al calor, construidas en acero especial, funciona también sin ningún problema a temperaturas extremas. Además, KUKA también le ofrece otros componentes para su línea de producción: desde la prensa de recorte rápido hasta las pilas de enfriamiento en un  concepto de celda totalmente diseñado específicamente para el cliente.

La artesanía antigua también se unen a la Industria 4.0: soluciones de vanguardia en la industria de fundición y forja

Todo el sistema de un vistazo con códigos QR

KUKA hace su producción aún más inteligente: gracias a los códigos QR instalados individualmente en componentes y robots, en todo momento podrá consultar toda la información relevante acerca de sus componentes. En la nube puede guardar los datos y consultarlos de forma específica. De este modo, tendrá siempre una visión global sobre el lugar de utilización, el estado y el desgaste previsible de todos los elementos de su sistema. Con la ayuda de los códigos QR también podrá reaccionar ante las regulaciones legales, sobre todo identificando y controlando sus componentes relevantes para la seguridad. Para piezas individuales o para sistema completo, KUKA es su socio competente para la documentación de sus procesos digitales.
Spuitgieten
Identificación de un robot KUKA mediante código QR

Producción de fundición inteligente gracias al intercambio de datos a través de OPC UA

¿Desea disfrutar las ventajas de un intercambio de datos sencillo? Si lo solicita, KUKA le suministrará robots y máquinas de fundición con servidor OPC UA integrado. Este estándar de interfaz de software es independiente de cualquier plataforma, escalable y apto para internet. Con ello, sus datos entre todos los sistemas estarán disponibles en todo momento.

El análisis de Big Data permite un control efectivo de los sistemas de fundición

KUKA ofrece KUKA Connect, una plataforma de software basada en la nube para la adquisición de datos digitales en la producción. De este modo podrá disponer de los datos de sus robots KUKA y acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cargue sus datos de forma segura en la nube y genere análisis de Big Data en tiempo real, sin que sea necesario instalar ningún software, y a través de una interfaz configurable. Con la ayuda de KUKA Connect no solo podrá controlar la productividad de sus robots, sino también predecir con precisión las tareas de mantenimiento necesarias.

Con KUKA Connect podrá optimizar todo su proceso de fabricación.

Célula de fundición 4.0: interacción precisa entre el robot, las prensas y la mesa rotativa de fundición 

¿Siempre la misma velocidad? No con KUKA. Adaptamos el sistema a su ritmo de producción; es decir, los tiempos de ciclo de los robots y de las prensas de una celda  se optimizan automáticamente en tiempo de forma global. De esta manera el robot no se mueve siempre a la misma velocidad, sino que actúa en función del proceso de producción. Gracias a ello, se reducen los tiempos de espera y el desgaste de la máquina también disminuye debido a un flujo más unitario. Además, en la fábrica del futuro, los parámetros de los robots y de las prensas estarán juntos en una sola unidad de control, lo cual permite a su vez una visión global de los datos del sistema.


Ventajas


Transparencia y visión global de los datos

Con KUKA obtendrá una completa transparencia en su proceso de producción y, a través de los análisis de Big Data, podrá llevar a cabo medidas preventivas y predictivas para optimizar su sistema. 

Mayor flexibilidad

Que la producción sea flexible y transformable es de vital importancia. Con los robots KUKA y los conocimientos de proceso de nuestros expertos, obtendrá la línea de producción ideal para sus necesidades. 

Alta precisión

Dominamos los procesos de producción complejos con la mayor precisión y exactitud. Así, somos capaces de manejar de forma segura los materiales exigentes, como las piezas de fundición de aluminio. 

Alta calidad de forma permanente

Gracias a nuestra solución a medida, construimos un sistema que ofrece una gran reproducibilidad con la mayor calidad. Los robots, el software y las prensas interactúan perfectamente. 

Sistema de fundición doble fabrica carcasas de engranajes para fabricantes de automóviles 

La perfecta interacción de las plantas de fundición, con cinco robots, dos prensas de desbarbado superficial y dos prensas de desbarbado fino es suficiente para una secuencia de producción óptima.

Rentables e individualizadas: soluciones de automatización incluido el servicio KUKA 

En conjunto con el KUKA Foundry Team, encontraremos la solución óptima para sus operaciones de producción. KUKA le acompañará desde el desarrollo de su aplicación hasta la programación y la puesta en servicio, e incluso después. El diseño y la comprobación de su aplicación puede configurarse de forma individual a través de nuestra simulación en 3D y mediante robots de alquiler. Posteriormente, con los cursos de formación estandarizados para empleados, el mantenimiento profesional y una línea de atención telefónica de expertos le garantizamos la máxima eficiencia y unos tiempos de inactividad mínimos en su instalación de fundición. 

Competencia y gran experiencia en el sector de la fundición de metal


¿Busca una empresa de automatización?

Utilice nuestra red mundial de empresas en la industria electrónica 

Buscar integradores cerca de usted