Différences entre les AGV et les AMR
| Fonctionnalité | Véhicule guidé AGV | Robot mobile AMR |
|---|---|---|
| Navigation | Fonctionne selon des trajectoires fixes, guidé par des fils magnétiques, des codes QR ou des marquages au sol. | Navigue de manière dynamique à l'aide de capteurs, de caméras et de la technologie SLAM (localisation et cartographie simultanées). |
| Flexibilité | Adaptabilité limitée aux changements dans les configurations de production. | Grande flexibilité, s'adapte en temps réel aux environnements dynamiques. |
| Adaptation des itinéraires et de la flotte | Difficile à ajuster, nécessite souvent des changements structurels. | Flexible, évolutif et adaptable via un logiciel – aucune adaptation nécessaire. |
| Besoins en infrastructure | Risque accru de temps d'arrêt liés à l'infrastructure et de coûts de maintenance lorsque des modifications sont nécessaires. Les systèmes de guidage physiques tels que les bandes magnétiques ou les câbles augmentent la complexité et les efforts de maintenance. |
Coûts d'infrastructure réduits et maintenance physique minimale, avec un déploiement plus rapide. La maintenance se concentre désormais sur les mises à jour logicielles et l'étalonnage des capteurs, ce qui est idéal pour les environnements dynamiques. |
| Capteurs | Les AGV utilisent des capteurs basiques, principalement pour éviter les collisions. | Les AMR utilisent des capteurs avancés (LiDAR, caméras) pour la détection de l'environnement, la navigation et la réponse dynamique. |
| Sécurité | Protection de base, souvent dépendante d'équipements de sécurité externes. | Mécanismes de sécurité intégrés qui détectent les personnes et les obstacles et y réagissent activement. |
| Applications | Couramment utilisé dans les chaînes de montage automobiles et les entrepôts dont la configuration est prévisible. | Gère le transport des matériaux, l'approvisionnement de la production et l'automatisation des entrepôts dans divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique, la logistique, l'alimentation et l'industrie pharmaceutique. |
| Avantages | Solution éprouvée et rentable pour les processus standardisés. | Solution intelligente et évolutive pour des exigences complexes et changeantes. |
| Inconvénients | Les AGV ont une flexibilité limitée et dépendent fortement des infrastructures et des câbles. | Les AMR peuvent être plus coûteux que les AGV de base, mais grâce aux progrès technologiques, leur coût est désormais comparable et ils offrent une plus grande flexibilité et une intégration plus facile. |