Vyberte si svoje miesto:

Miesto

AGV vs. AMR: Rozdíly, využití, náklady a podpora

AGV a AMR jsou určeny k podobným přepravním úkolům, ale zásadně se liší, pokud jde o flexibilitu, infrastrukturu a škálovatelnost. Tento článek nabízí stručného a srozumitelného průvodce výběrem správné technologie.


Co je to AMR?

Autonomní mobilní robot (AMR) je autonomní systém, který přepravuje materiály nebo zboží v průmyslovém a komerčním prostředí bez zásahu člověka. Na rozdíl od AGV se AMR naviguje dynamicky pomocí pokročilých senzorů, 3D kamer a digitálních map. Detekuje překážky, vyhýbá se kolizím a upravuje trasy v reálném čase, čímž zajišťuje bezpečnou interakci s lidmi. AMR se nejlépe hodí do prostředí s často se měnícími procesy, kde snižuje rizika a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

Mobilní roboty AMR využívají navigaci SLAM, přesné určování polohy, 3D kamery a inteligentní technologii nabíjení, což jim umožňuje přizpůsobivé využití.

Kdy je správnou volbou AGV – a kdy zase mobilní robot AMR?

Autonomní vozíky (AGV) jsou vhodné, pokud …

  • jsou trasy a procesy stabilní
  • je na pevně stanovených trasách vyžadována vysoká spolehlivost procesů
  • ke změnám dochází pouze zřídka

Robotické vozíky (AMR) jsou vhodné, když …

  • se uspořádání nebo požadavky často mění
  • překážky se mění a je důležité, aby se kolem nich dalo manévrovat
  • je důležité flexibilní škálování a přizpůsobení

AGV nebo AMR – který systém je pro vaši společnost tou správnou volbou?

Ne každý systém je všude stejně efektivní. Analyzujeme, která technologie je pro prostředí vašeho skladu či továrny nejvhodnější a které funkce jsou skutečně nezbytné. Využijte individuální poradenství v oblasti řízení a odborné znalosti v oblasti řešení šitých na míru pro firmy.

 

Jaké jsou rozdíly mezi AGV a AMR?

Funkce Autonomní vozidlo AGV Mobilní robot AMR
Navigace Pohybuje se po pevně stanovených trasách, naváděn magnetickými dráty, QR kódy nebo značením na podlaze. Naviguje dynamicky pomocí senzorů, kamer a technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
Flexibilita Omezená přizpůsobivost změnám v uspořádání výroby. Vysoká flexibilita, přizpůsobuje se dynamickému prostředí v reálném čase.
Přizpůsobení tras a vozového parku Obtížné nastavení, často vyžaduje strukturální změny. Flexibilně škálovatelné a přizpůsobitelné pomocí softwaru – není nutná žádná konverze.
Požadavky na infrastrukturu Vyšší riziko výpadků souvisejících s infrastrukturou a nákladů na údržbu, když jsou nutné změny. Fyzické naváděcí systémy, jako jsou magnetické pásky nebo dráty, zvyšují složitost a náročnost údržby. Nižší náklady na infrastrukturu a minimální fyzická údržba, s rychlejším nasazením. Důraz při údržbě se přesouvá na aktualizace softwaru a kalibraci senzorů – ideální pro dynamická prostředí.
Senzory AGV používají základní senzory, především pro vyhýbání se kolizím. AMR používají pokročilé senzory (LiDAR, kamery) pro detekci prostředí, navigaci a dynamickou reakci.
Bezpečnost Základní ochrana, často závislá na externím bezpečnostním vybavení. Integrované bezpečnostní mechanismy, které detekují osoby a překážky a aktivně na ně reagují.
Aplikace Běžně se používají v automobilových montážních linkách a skladech s předvídatelným uspořádáním. Zajišťují přepravu materiálu, zásobování výroby a automatizaci skladů v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika, logistika, potravinářství a farmaceutický průmysl.
Výhody Osvědčené a nákladově efektivní řešení pro standardizované procesy. Inteligentní a škálovatelné řešení pro komplexní a měnící se požadavky.
Nevýhody AGV mají omezenou flexibilitu a jsou silně závislé na infrastruktuře a kabelech. Díky technologickému pokroku jsou AMR nyní cenově srovnatelné s AGV – a zároveň nabízejí větší flexibilitu a snadnější integraci.

Kolik robotů AMR potřebuje vaše výroba?

Náš AMR kalkulátor vám během několika vteřin poskytne předběžný odhad. Zkuste ihned!

Druhy AMR pro různé typy úkolů

V závislosti na požadavcích a provozním prostředí si mohou firmy vybrat z celé řady systémů AMR – od aplikací s horním nakládáním a autonomních mobilních robotů s manipulátory až po tažné roboty AMR. Tito univerzální roboti bezpečně a přesně provádějí úkoly, jako je přeprava palet a balíků pomocí integrovaných zvedacích plošin, přesun regálů a vozíků ve výrobních a skladových prostorách, nebo zvládají složité úlohy, jako je nakládání strojů a kontrola kvality přímo na výrobní lince. Kromě toho mohou být AMR vybaveny moduly dopravních pásů, aby spolehlivě vyzvedávaly produkty na konci linky a automaticky je předávaly dál.

 

How mobile robots drive industrial automation: Use cases & industry examples

Použité tagy

AutomationLogistics