Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

AGV vs. AMR: Unterschiede, Einsatz, Kosten & Entscheidungshilfe

AGVs und AMRs übernehmen ähnliche Transportaufgaben – unterscheiden sich aber grundlegend in Flexibilität, Infrastrukturbedarf und Skalierbarkeit. Dieser Artikel zeigt Ihnen kompakt und verständlich, welche Technologie zu Ihren Prozessen passt und welche langfristigen Auswirkungen Ihre Entscheidung hat.


Was ist ein AGV?

AGV steht für „Automated Guided Vehicle“. Diese Fahrzeuge bewegen sich entlang vordefinierten Routen, die meist durch Bodenmarkierungen, Magnetstreifen, QR-Codes oder optische Linien festgelegt sind. Diese Lösung überzeugt durch einfache Integration und hohe Prozesssicherheit, insbesondere bei standardisierten Abläufen mit klar definierten Transportwegen. AGVs sind bewährte, kosteneffiziente Systeme für Umgebungen, in denen sich Prozesse selten ändern.

AGV (Automated Guided Vehicle) und FTS (Fahrerloses Transportsystem) werden häufig synonym verwendet: AGV bezeichnet die einzelnen Fahrzeuge, FTS hingegen das gesamte System.

Was ist ein AMR?

Ein AMR („Autonomous Mobile Robot“) ist ein intelligenter, autonomer Transportroboter. Im Gegensatz zu AGVs navigieren AMRs mithilfe moderner Sensorik, 3D-Kameras und digitaler Karten eigenständig durch ihre dynamische Umgebung. Sie erkennen Hindernisse, weichen ihnen aus und passen ihre Route in Echtzeit an. AMRs sind besonders geeignet für Umgebungen, in denen Prozesse und Anforderungen sich häufig ändern.

Dank SLAM-Navigation, präziser Positionierung, 3D-Kameras und intelligenter Ladetechnologie ermöglichen AMRs vielseitige und anpassungsfähige Einsätze.

Wann ist AGV sinnvoll – wann AMR?

AGV passt, wenn …

  • Wege & Prozesse stabil sind
  • hohe Prozesssicherheit auf festen Routen gefragt ist
  • Änderungen selten vorkommen

AMR passt, wenn …

  • Layout/Anforderungen sich oft ändern
  • Hindernisse dynamisch sind und Umfahren wichtig ist
  • flexible Skalierung/Anpassung zählt

AGV oder AMR: Welches System ist die richtige Wahl für Ihr Unternehmen?

Nicht jedes System ist überall gleich effizient: Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen, welche Technologie für Ihre Umgebung optimal ist und welche Funktionen tatsächlich erforderlich sind. Profitieren Sie von persönlicher Beratung und maßgeschneiderter Lösungskompetenz.

Wo liegen die Unterschiede zwischen AGV und AMR?

Merkmal AGV (Automated Guided Vehicle) AMR (Autonomous Mobile Robot)
Navigation Folgt festen Routen, z. B. durch Magnetstreifen, QR-Codes oder Bodenmarkierungen. Navigiert dynamisch mit Sensoren, Kameras und SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
Flexibilität Begrenzte Anpassungsfähigkeit bei Änderungen im Produktionslayouts. Hohe Flexibilität, passt sich dynamischen Umgebungen in Echtzeit an.
Anpassung von Fahrwegen & Flotte Nur schwer anpassbar, häufig mit baulichen Änderungen verbunden. Flexibel skalierbar und per Software anpassbar – ohne Umbau.
Infrastrukturbedarf Hoher Aufwand: Benötigt physische Leitsysteme und klare Wege. Geringer Aufwand: Keine externe Infrastruktur notwendig.
Sensorik Grundlegende Sensorik, vor allem zur Kollisionsvermeidung. Hochentwickelte Sensorik zur Umfelderkennung, Navigation und dynamischer Reaktion.
Sicherheit Basisschutz, oft abhängig von externer Sicherheitsausstattung. Integrierte Sicherheitsmechanismen, erkennt Personen und Hindernisse, reagiert aktiv darauf.
Vorteile Bewährte, kosteneffiziente Lösung für standardisierte Prozesse. Intelligente, skalierbare Lösung für komplexe und sich ändernde Anforderungen.
Nachteile AGVs haben eine eingeschränkte Flexibilität und sind stark von der Infrastruktur abhängig. AMRs sind heute dank technologischem Fortschritt preislich vergleichbar mit AGVs – bei höherer Flexibilität und einfacher Integration.

Wie viele AMRs braucht Ihre Produktion?

Unser Flottenrechner liefert Ihnen in wenigen Sekunden eine fundierte Ersteinschätzung. Jetzt berechnen!

AMR-Varianten für verschiedene Aufgaben

Je nach Anforderung und Einsatzumfeld stehen Unternehmen unterschiedliche AMR-Systeme zur Verfügung – von Topload-Anwendungen über autonome mobile Manipulatoren bis hin zu AMR-Schleppern. Diese vielseitigen Roboter transportieren Paletten und Pakete sicher und präzise mithilfe integrierter Hubplattformen, bewegen Regale und Rollwagen durch Produktions- und Lagerbereiche oder übernehmen komplexe Aufgaben wie Maschinenbestückung und Qualitätskontrollen direkt an der Fertigungslinie. Darüber hinaus können AMRs mit Förderbandmodulen ausgestattet werden, um Produkte am Ende der Linie zuverlässig aufzunehmen und automatisch weiterzuleiten.

Verwendete Tags

AutomatisierungLogistik