Robots KUKA pour l’industrie agro-alimentaire

Les solutions d'automatisation intelligentes et flexibles contribuent de manière déterminante à relever rapidement les défis de l’industrie agro-alimentaire de manière à préserver la rentabilité. Les robots à haut rendement, en particulier ceux dotés de systèmes de caméra, se sont imposés dans l'industrie agro-alimentaire en plus des machines d'emballage équipées d'un réglage automatique du format.

Qu'il s'agisse de produits de boulangerie, de viandes et de poissons, d'alimentation animale, de produits laitiers, de boissons ou de fromages, tous les produits alimentaires et toutes les denrées de luxe ont besoin d'un emballage. Il protège le contenu et informe le consommateur. Il doit également se remarquer grâce à son design et favoriser la décision d’achat.

Dans les domaines de la sécurité du produit et du comportement du consommateur, l'emballage joue aussi un rôle déterminant. L'innovation sur les designs d'emballage, la réduction des cycles de produit et la diversification accrue des variantes confrontent les producteurs à un nombre toujours plus important de défis.

KUKA fournit des robots pour l’ensemble de la chaîne de processus de l'industrie agro-alimentaire

Pour l’industrie agro-alimentaire, les robots KUKA sont synonymes d’efficacité et de rapidité.

En même temps, l'emballage des produits alimentaires a vu sa part augmenter à plus de 40 pour cent dans les coûts de production. L'emballage manuel représente un poste de dépenses en constante augmentation dans la chaîne de processus en raison des coûts de main-d'œuvre élevés, d'un grand nombre d'arrêts maladie dus à la monotonie des mouvements et d'un respect coûteux de la règlementation en matière d'hygiène.

Le petit robot KR AGILUS en version Hygienic Machine aide à répondre à toutes ces exigences. Son design facile à nettoyer permet d'utiliser ce robot dans des applications en contact direct avec des denrées alimentaires et des substances pharmaceutiques. Des surfaces résistantes à la corrosion, des lubrifiants adaptés au secteur alimentaire et l'utilisation de pièces en acier inoxydable garantissent un niveau d'hygiène optimal lors du tri, de la palettisation et de l’emballage.

Vous trouverez ici un aperçu des rapports d’utilisateurs KUKA dans l’industrie agro-alimentaire.

Des robots pour toutes les tâches, avec des capacités de charge de 3 kg à 1 300 kg.

Vue d’ensemble de la gamme de robots pour l'industrie agro-alimentaire.

  • KR AGILUS
    La série de petits robots extrêmement performants à vitesse maximale est également disponible en variante Waterproof et en version Hygienic Machine.
  • KR CYBERTECH
    Cette série vous propose la plus vaste gamme au monde de modèles de la catégorie de faibles charges combinée avec une puissance volumique inégalée. Les robots CYBERTECH sont appropriés de façon idéale pour les concepts de cellule à faible encombrement et offrent une performance optimale avec des frais ultérieurs minimes.
  • KR 30-3 et KR 60-3
    Avec une capacité de charge pouvant atteindre 60 kilogrammes et une répétabilité de points de +/- 0,08 mm, la manipulation précise de pièces lourdes est rendue possible.
  • KR 40 PA
    Précis et rapide : sa cinématique à 4 axes permet d’empiler des palettes jusqu'à une hauteur de 1,8 mètres.
  • KR QUANTEC PA
    Dynamique maximale, rigidité extrême et performance élevée combinées avec un faible poids propre, même dans les plages de température entre 0 °C et 5 °C (la série QUANTEC est également disponible en option avec des lubrifiants adaptés au secteur alimentaire et en version Arctic).
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    Cette série est idéale pour la catégorie des poids lourds du fait de sa construction compacte et de son faible poids propre.
  • KR 700 PA
    Le faible poids propre et des moteurs et réducteurs puissants font du KR 700 PA le champion de la grande vitesse parmi les robots KUKA.
  • KR 1000 titan PA
    Le premier robot au monde pour des charges allant jusqu'à 1 300 kilogrammes. Il bénéficie aussi d'une dynamique élevée et de temps de cycles courts

Un robots de palettisation pour des chambres frigorifiques pouvant atteindre moins 30 degrés

Aucune variation de température. Aucune perte de qualité. Aucune formation de glace sur les surgelés. Un véritable expert en logistique ne fait aucun compromis, même dans des situations extrêmes jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Le KR QUANTEC PA arctic a été conçu spécialement pour la palettisation dans le domaine de la surgélation.

Il accomplit un travail fiable à toute épreuve dans tout le secteur frigorifique sans mécanisme de chauffage. Il est extrêmement rapide et ne nécessite aucune housse de protection. Il présente une réduction potentielle des coûts élevée en comparaison à la solution classique des housses de protection. Par exemple, les coûts et les périodes d'arrêt annuels dus aux remplacements ne s'appliquent pas ici. Autre avantage, la chambre froide n'est plus soumise à des émissions de chaleur coûteuses parce qu'aucun chauffage n'est intégré au robot.

Aucun problème afin les faibles températures : le KR QUANTEC PA arctic.

Expert en logistique dans l’industrie agro-alimentaire

Du fait du nombre croissant d’articles, de l’augmentation des coûts ainsi que de directives légales de plus en plus strictes, l’industrie agro-alimentaire se voit obligée d’implémenter de nouveaux processus optimisés quant aux coûts dans les domaines de la logistique de production et de stockage. Pour ce faire, Swisslog propose des systèmes de logistique flexibles établissant des pronostics de stocks et de commande exacts et optimisant la productivité. Les robots augmentent la productivité dans presque tous les domaines d'application, réduisent les coûts et contribuent largement à assurer la compétitivité.

Nous vous aidons à automatiser votre tâche

KUKA propose des solutions sur mesure adaptées à chaque exigence grâce à un réseau d’intégrateurs partenaires spécialisés. Nos robots chargent et déchargent vos machines d'emballage, ils encartonnent, étiquettent, palettisent et préparent les commandes. De plus, ils contribuent à l’augmentation de l’efficacité en amont, lors du traitement.

 


OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.