Choisissez votre emplacement:

Pays

KR 360 FORTEC

Le KR 360 FORTEC est notre robot très forte charge à six axes pour les concepts d’installations intelligents. Avec une précision extrême et une portée maximum, le robot industriel pour très forte charge est particulièrement adapté pour la manutention des plus lourds sous-ensembles.


Le KR 360 FORTEC est notre robot articulé dynamique pour la manipulation de pièces lourdes. Sur le marché, le robot poids lourd est inégalé en ce qui concerne l’enveloppe d’évolution, la modularité, le dynamisme et la répétabilité. Avec la série FORTEC, KUKA a développé une solution flexible pour les concepts de cellule économisant l’espace et les coûts. Les diverses positions de montage et les versions spéciales permettent à l’industrie (avant tout l’industrie automobile) de profiter de solutions innovantes pour des tâches difficiles pouvant être effectuées avec facilité. Ici est combinée la force la plus élevée (FORce) avec la technologie la plus moderne (TEChnology) : FORTEC.

240 - 360 Charge en kg

2826 - 3326 Portée en mm

Avantages


Quand la puissance rencontre la précision

Le KR 360 FORTEC est l’un des robots poids lourd les plus puissants et les plus performants du marché. Avec une répétabilité de points de 0,08 millimètres et une prolongation du bras pouvant atteindre 500 millimètres, il garantit une précision et une qualité de production maximum.

Efficience absolue

Les robots de la série KR 360 FORTEC usinent les pièces lourdes et de grande taille avec facilité. Nous permettons ainsi à de nombreux secteurs industriels de bénéficier d'un gain d'espace et de coûts réduits pour la manutention de charges lourdes allant jusqu’à 360 kilogrammes.

Polyvalent et flexible

Avec la famille FORTEC, nous vous offrons un large éventail de produits dans le domaine des poids lourds avec des variantes résistantes à la chaleur, aux particules et l’eau pour un grand nombre d’applications. Diverses positions de montage permettent d’augmenter encore la capacité d’adaptation.

Utilisation optimale de la surface de travail

La nouvelle génération de robots forte charge se présente avec le design plus svelte des robots FORTEC. Ce caractère compact permet aux robots d’agrandir leur enveloppe d’évolution.

Un KR 360 FORTEC scie des tiges profilées en cuivre

Le KR 360 FORTEC sait convaincre par son déplacement sans vibration et son guidage de la scie en toute sécurité.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR 360 FORTEC

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR 360 FORTEC aperçu des données

KR 240 R3330 KR 240 R3330 C KR 240 R3330 F KR 280 R3080 KR 280 R3080 F KR 360 R2830 KR 360 R2830 C KR 360 R2830 C-F KR 360 R2830 F
Charge
240 kg
240 kg
240 kg
280 kg
280 kg
360 kg
360 kg
360 kg
360 kg
Portée max.
3326 mm
3326 mm
3326 mm
3076 mm
3076 mm
2826 mm
2826 mm
2826 mm
2826 mm
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Position(s) de montage
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Plafond
Sol
Mode de protection
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires