Scegli la tua località:

Paese

Vasche di immersione per il raffreddamento per la fonderia

KUKA ha sviluppato una nuova serie di vasche di immersione per il raffreddamento per la fonderia, al fine di rispondere alle crescenti esigenze e ai costi sempre più alti per l’energia in produzione. L'ampiamente comprovata qualità dell’ex Reis Robotics resta inalterata e continuerà a essere sviluppata e ottimizzata.


Vasche di immersione per il raffreddamento “autonome” e “convenzionali”

Nella vasca di immersione per il raffreddamento “autonoma” le piastre termiche dissipano l’energia termica raccolta nella vasca. Questi scambiatori di calore acqua-acqua sono direttamente collegati al circuito di raffreddamento della fonderia. Sono azionati senza collegamenti elettrici o mezzi d’esercizio aggiuntivi.

Se occorre una capacità di raffreddamento superiore, si possono sempre utilizzare le vasche a immersione “convenzionali”, con uno scambiatore di calore distinto.

Le vasche di immersione per il raffreddamento facilitano i processi in fonderia.

Vantaggi della vasca di raffreddamento “autonoma”

La vasca di immersione per il raffreddamento “autonoma” convince soprattutto per questi vantaggi: 

  • Filtri e pompe di circolazione non sono più necessari, poiché l’acqua di raffreddamento nelle piastre termiche non ha alcun contatto con il componente
  • Pulizia facile dei componenti
  • Subito pronta all’uso, poiché non occorrono né pompe né attuatori
  • Riempimento automatico della vasca tramite la valvola a galleggiante meccanica
  • Regolazione automatica della temperatura tramite la valvola termostatica
  • Versione in acciaio inossidabile
  • Opzionale: corsa pneumatica di abbassamento o raffreddamento tramite scambiatore di calore a piastra

Vantaggi della vasca di raffreddamento “convenzionale”

Questi vantaggi contraddistinguono la vasca di raffreddamento a immersione “convenzionale”: 

  • Adatto per massima capacità di raffreddamento
  • Riempimento automatico della vasca tramite la valvola a galleggiante meccanica
  • Regolazione automatica della temperatura tramite la valvola termostatica
  • Versione in acciaio inossidabile
  • Opzionale: corsa pneumatica di abbassamento o raffreddamento tramite scambiatore di calore a piastra

Scegliete la vasca di immersione per il raffreddamento ottimale secondo le vostre esigenze: è possibile scegliere tra quattro dimensioni standardizzate, da small a xlarge. Scaricate la relativa scheda tecnica e scegliete quale vasca risponde meglio alle vostre esigenze.

Vasca disponibile in quattro dimensioni standardizzate

Utilizziamo i cookie

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie