Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR QUANTEC PA

Unsere KR QUANTEC PA-Familie bietet die schnellsten, präzisesten und stärksten Palettierroboter auf dem Markt. Setzen Sie auf maximale Kompaktheit und beste Prozesseffizienz.


Die Palettierroboter der KR QUANTEC PA-Familie erfüllen alle Anforderungen an die Automatisierung von heute: minimaler Platzbedarf, kürzere Zyklen, beste Verfügbarkeit und geringe Betriebskosten. Dank der schlanken Bauart erreichen die Fünf-Achs-Roboter Stapelhöhen über 2.500 Millimeter. Durch eine Hohlwelle mit 60 Millimetern Durchmesser ist die geschützte Verlegung der Energieversorgung möglich.

120 - 240 Traglast in kg

3195 - 3195 Reichweite in mm

Vorteile


Beste Taktzeiten

Im Taktzeitenvergleich ist er einer der schnellsten Palettierer auf dem Markt. Der KR QUANTEC PA hat eine konstante Durchsatzleistung – auch bei kurzen Taktzeiten und voller Traglast.

Geringe Störkontur

Alle QUANTEC PA-Roboter haben eine Hohlwellenhand, um die Energiezuführung durch die Hohlwelle zu führen und damit Platz zu sparen. Diese schlanke, leichte und kompakte Bauweise sorgt für eine geringe Störkontur und optimale Greiferanbindung.

Platzsparend

Durch das schlanke Grundgestell und die geringe Aufstellfläche benötigt der KR QUANTEC PA ein Minimum an Stellfläche. Das ermöglicht innovative Zellenkonzepte für Palettier-Aufgaben.

Hochpräzises Arbeiten

Der KR QUANTEC PA ist speziell für anspruchsvolle Palettier-Aufgaben konzipiert. Seine Kraft und Dynamik ermöglichen das präzise Stapeln mehrerer Paletten auf großer Höhe.

KR QUANTEC PA in der Arctic-Ausführung

Der KR QUANTEC PA palettiert auch bei eiskalten Temperaturen schnell und präzise. Dank der Arctic-Ausführung kommt er ohne Schutzhülle aus. Seine Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturen weit unter der Null-Grad-Grenze machen ihn zum Palettier-Profi im Lebensmittelbereich. Der KR QUANTEC PA Arctic arbeitet auch bei minus 30 Grad höchst präzise. Seine große Reichweite ermöglicht kurze Zykluszeiten und hohe Flexibilität beim Stapeln und Ablegen in frostiger Umgebung. 

Erfahren Sie hier mehr über die Arctic-Ausführung des KR QUANTEC PA

KR QUANTEC PA Arc – drei Modelle in der Übersicht
Mit dem KR QUANTEC PA Arctic ist das Stapeln selbst in frostiger Umgebung problemlos möglich.
KUKA Roboter KR QUANTEC PA

Angebot für KR QUANTEC PA anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC PA (4 Achsen) - technische Daten

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 120 R3200 PA
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R3200 PA arctic
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Arctic
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Arctic
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R3200 PA-HO
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 140 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
140 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 140 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 140 R3200-2 PA-HO
Nenn-Gesamtlast
140 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 140 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3200 PA
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3200 PA arctic
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Arctic
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Arctic
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3200 PA-HO
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3200-2 PA-HO
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R3200 PA
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R3200 PA arctic
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Arctic
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Arctic
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R3200 PA-HO
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R3200-2 PA-HO
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3195 mm
Ausführung Umgebung
Food
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3195 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
%x von %y Roboter sichtbar