Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Rozwiązania KUKA smartPAD: ergonomiczne programatory robotów

Teach Pendant KUKA smartPad zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą obsługę nawet najbardziej skomplikowanych procesów sterowniczych. Są uniwersalne i intuicyjne oraz łatwe w obsłudze nawet dla niezaawansowanych użytkowników.


Inteligentna obsługa robotów w trudnym otoczeniu przemysłowym

Nasze programatory smartPAD (tzw. teach pendant) uruchamiają roboty i zapewniają niemal nieograniczone możliwości zastosowania. Dzięki intuicyjnej obsłudze operatorzy mogą szybko i precyzyjnie rozwiązywać nawet skomplikowane zadania – i to bez zaawansowanej wiedzy programistycznej. Zapewniają bezpieczne sterowanie w wymagającym otoczeniu. Zarówno na wyświetlaczu programatora KUKA, jak i na własnym urządzeniu, aplikacje są wyświetlane w sposób przejrzysty, dzięki czemu użytkownik może od razu stać się operatorem.

  • Wytrzymałość

    • Klasa ochrony IP54
    • Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do 1,5 metra
    • Optymalizacja pod kątem zastosowań przemysłowych
  • Wszechstronność

    • Duża liczba przyłączy i złączy
    • Programator KUKA jako kompletne rozwiązanie lub w połączeniu z własnym urządzeniem
    • Zdefiniowane przez użytkownika przyciski Hard Keys lub Soft Keys
  • Elastyczność

    • Łatwa obsługa podczas trzymania w dłoni lub na stole
    • Możliwość obsługi palcami, w rękawiczkach lub za pomocą pojemnościowego rysika
    • Możliwość wyboru języka
  • Ergonomia

    • Wygodne korzystanie, nawet przy dłuższym użytkowaniu
    • Intuicyjny interfejs użytkownika
    • Obsługa obiema rękami dzięki paskom mocującym
    • Mała waga

Większa kontrola nad robotem dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla programatorów ręcznych

KUKA smartPAD pro - do systemu operacyjnego iiQKA.OS2

Wyświetlacz: Pojemnościowy, obsługa palcami, rysikiem lub w rękawiczkach Stopień ochrony: IP54
Rozmiar wyświetlacza: 10,1", 1280×800px Waga: 1,4 kg
Wymiary: 320 x 220 x 125 mm (szer. x wys. x gł.) Złącza: 1 × USB-C
Praca w temperaturze otoczenia: od -5°C do 45°C Dodatki: Kamera 5 MP i ergonomiczna mysz 6D
  • Wyświetlacz

    KUKA programator smartPAD
    10,1 calowy ekran dotykowy w rozdzielczości HD oznacza doskonałą prezentację interfejsu użytkownika z możliwości obsługi w rękawiczkach.
  • Laureat nagrody Design Award 2022

    Innowacyjna i przyjazna dla użytkownika konstrukcja programatora KUKA smartPAD pro zdobyła nagrodę iF Design Award 2022 oraz nagrodę Red Dot Design Award 2022.
  • Mysz 6D

    Ergonomiczna mysz 6D poprawia interakcję z robotem przemysłowym. Pozwala ona na intuicyjne przesuwanie i zmianę kierunku robota przemysłowego co trzy lub co sześć stopni swobody.

  • Przyciski definiowane przez użytkownika

    Cztery przyciski, które użytkownik może dowolnie zaprogramować, zapewniają szybki dostęp do indywidualnych funkcji lub poleceń.
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego 

    Podświetlany przycisk zatrzymania awaryjnego informuje operatora o bezpiecznym połączeniu z układem sterowania robota i umożliwia bezpieczne oraz szybkie zatrzymanie awaryjne.
  • Port USB-C

    Najnowocześniejszy interfejs do przesyłania danych do wszystkich kompatybilnych urządzeń lub wgrywania aktualizacji oprogramowania za pomocą napędu.
  • Paski na rękę

    Wygodne paski i uchwyty, które można trzymać obiema rękami, ułatwiają obsługę programatora ręcznego.

  • Operacje na pulpicie

    W ręce lub na stole – masz wybór. Z panelu sterowniczego Control Panel można korzystać wszędzie w precyzyjny i ergonomiczny sposób.
  • Kamera i lampa błyskowa

    Zintegrowana kamera 5 MP zapewni nowe zastosowania w przyszłości.

KUKA smartPLUG - do systemu operacyjnego iiQKA.OS2

Wyświetlacz: Własny tablet lub ekran laptopa Klasa ochrony: IP54
Kompatybilne systemy hosta (aplikacja): Windows, Mac OS, Android, IOS Waga: 0,3 kg
System operacyjny (robot): iiQKA.OS2 Interfejsy: 1 × USB-C
Wymiary: 180 × 72 × 45 mm (szer. × wys. × gł.) Dodatki: Prosta instalacja typu „plug & play” jest możliwa zarówno online za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, jak i offline.
Temperatura otoczenia podczas pracy:od -5°C do 45°C
  • Ergonomiczna konstrukcja

    Ergonomiczna konstrukcja dla osób praworęcznych i leworęcznych umożliwia elastyczne użytkowanie i zmniejsza obciążenie nadgarstków. 

  • Przełącznik zwalniający

    Przełącznik zwalniający z 3 pozycjami.
  • Pasek na rękę

    Pasek na rękę zapewnia wygodne i komfortowe trzymanie
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego

    Zatrzymanie awaryjne pozwala operatorowi na bezpieczne połączenie z układem sterowania robota i gwarantuje bezpieczne oraz szybkie zatrzymanie w sytuacji awaryjnej.
  • Rozwiązanie „Use your own device”

    Programator KUKA smartPLUG stwarza całkowicie nowe, elastyczne scenariusze użytkowania, gdyż umożliwia korzystanie z własnego urządzenia.

    Dzięki temu masz dostęp do informacji w KUKA Xpert, wideotutoriali i wielu innych rzeczy, a wszystko na tym samym urządzeniu, którego używasz do interakcji z robotem.

  • Laureat nagrody Design Award 2024

    Innowacyjna i przyjazna dla użytkownika konstrukcja programatora KUKA smartPLUG zdobyła nagrodę iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 oraz Good Design Award 2024.
  • Kabel USB-C

    Kabel USB-C do podłączania i ładowania urządzenia klienta. Automatyczne uruchamianie aplikacji po podłączeniu (Plug & Play) i możliwość instalacji offline gwarantują użytkownikowi płynną pracę.

KUKA smartPAD - dla systemów operacyjnych KSS i KUKA Sunrise.OS

Wyświetlacz: odporny na zarysowania, przemysłowy wyświetlacz dotykowy Stopień ochrony: IP54
Rozmiar wyświetlacza: 8,4" Waga: 1,1 kg
Wymiary: 247 x 292 x 63 mm (szer. x wys. x gł.) Złącza: 2 × USB
Praca w temperaturze otoczenia: od 0°C do 45°C Dodatki: ergonomiczna mysz 6D
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Panel obsługowy Control Panel oferuje rozmaite opcje trzymania, aby zarówno osoby praworęczne, jak i leworęczne mogły go obsługiwać komfortowo przez długi czas.

Łatwe programowanie za pomocą KUKA smartPAD 

Niezależnie od tego, czy chodzi o osoby początkujące, czy profesjonalistów: teach pendant KUKA smartPAD oferuje możliwości programowania dopasowane do każdego zastosowania. Dzięki temu za pomocą jednego urządzenia sterowniczego można wykonywać różne zadania bez przeznaczania dużych nakładów na zaawansowane szkolenia.